Crampon plaqueur plat avec excentrique, à levier de serrage, forme C, acier de traitement (04472)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04472-20400
04472-20600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1 L2 D2 L1 H=Hauteur L=Longueur R H2 B2 H3 D=diamètre de l'alésage B1 Force de serrage
(kN)
H4 Course S Force manuelle FH
(N)
H5 B3 H6 H7 B=Largeur B4 Poids (ERP)
(kg)

150.94 €

1 4 jours 1315M4x430.51033.5636835.238451170203630124580.1300

176.96 €

1 4 jours 1922M5x546155010091258.2606722803055461870120.4400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Corps de finition de surface bruni Matériau du composant acier de traitement
Couleur principale noir Forme C Désignation Crampon Plaqueur Plat
Couleur de composant noir Finition 2 à levier de serrage Finition 1 avec excentrique
Surface composants bruni RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique