Module de base 5 axes UNILOCK pas de 80 mm, pied sans trou oblong (42200)

Module de base 5 axes UNILOCK pas de 80 mm, pied sans trou oblong (42200)
· Système point zéro

· Actionnement manuel

· S'adaptent sur les tables de machine-outil à trame de trous ou les tables à rainures en T

· Répétabilité très élevée

· Usinage 5 faces sans arêtes gênantes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
42200-1207550400
42200-1210050400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

971.52 €

1 4 jours 7518.53.6400

1,014.30 €

1 4 jours 100244.4500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de cémentation Form A Type de forme Sans sécurité anti-rotation
Élément Module de base 5 axes Corps de finition de surface Oxydé B(mm) UNILOCK
D=diamètre(mm) 80 D1=Diamètre(mm) 12 F1(kN) Pied sans trou oblong
SW(mm) 6 Taille Pas de 80 MM Couple de serrage max.(Nm) 15
Force de retenue F(kN) 50 Force de traction(kN) 15 RoHS Oui

Assistance technique