Crampon plaqueur, mors en vé (04520)

Crampon plaqueur, mors en vé (04520)
· Directement insérable sur des tables de machine-outil

· Avec effet de plaquage

· Utilisation flexible

· Mors de serrage cémenté

· Actionnement manuel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04520-110X2
04520-112X2
04520-114X2
04520-212X2
04520-214X2
04520-216X2
04520-218X2
04520-310X2
04520-312X2
04520-314X2
04520-412X2
04520-414X2
04520-416X2
04520-418X2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Finition 2 B
(mm)
B=Largeur
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
F max.
(kN)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L1=longueur
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
T
(mm)
Cote de la rainure A Poids (ERP)
(kg)

190.51 €

1 4 jours 3.5Gauche32M88.4102030840503231320.2671

191.09 €

1 4 jours 3.5Gauche32M88.4122030840503231320.2701

191.43 €

1 4 jours 3.5Gauche32M88.4142030840503231320.3004

228.14 €

1 4 jours 7Gauche48M1212.51238601662724041900.9016

222.65 €

1 4 jours 7Gauche48M1212.51438401662724041900.8489

223.82 €

1 4 jours 7Gauche48M1212.51638401662724041900.8664

224.64 €

1 4 jours 7Gauche48M1212.51838401662724041900.8870

190.51 €

1 4 jours 3.5Droite32M88.4102030840503231320.2777

191.09 €

1 4 jours 3.5Droite32M88.4122030840503231320.2876

191.43 €

1 4 jours 3.5Droite32M88.4142030840503231320.3000

228.14 €

1 4 jours 7Droite48M1212.51238601662724041900.8837

222.65 €

1 4 jours 7Droite48M1212.51438401662724041900.8600

223.82 €

1 4 jours 7Droite48M1212.51638401662724041900.8676

224.64 €

1 4 jours 7Droite48M1212.51838401662724041900.8870

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Version Mors prismatique Élément Crampon plaqueur
F1(kN) Mors en vé RoHS Oui

Assistance technique