Module de base 5 axes UNILOCK, VARIO, acier de cémentation oxydé (42201)

Module de base 5 axes UNILOCK, VARIO, acier de cémentation oxydé (42201)
· Système point zéro

· Actionnement manuel du système de serrage à point zéro

· Usinage 5 faces sans arêtes gênantes

· Positionnement et serrage flexibles de pièces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

42201-15-135981250

Référence pièce
42201-15-135981250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,897.50 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de cémentation Élément Module de base 5 axes Corps de finition de surface Oxydé
B(mm) UNILOCK B=Largeur(mm) 98 F1(kN) Vario
H=Hauteur(mm) 125 L=Longueur(mm) 135 SW=largeur de clavette(mm) 6
Couple de serrage max.(Nm) 15 Force de traction(kN) 15 RoHS Non
PL Edelstahl Non Poids (ERP)(kg) 9.0000

Vous vous trouvez sur la page de Module de base 5 axes UNILOCK, VARIO, acier de cémentation oxydé (42201), le numéro d'article est le suivant: 42201-15-135981250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42201-15-135981250.

Assistance technique