Crampon plaqueur hydraulisch simple effet, raccord à bride avec joint torique. (04624)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04624-10-16082404
04624-10-25102404
04624-10-36102404
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=largeur de la rainure en T
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L1=longueur
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Déplacement S
(mm)
Force de serrage à 100 bars
(kN)
Force de serrage à 500 bars
(kN)
Diamètre du piston Consommation d'huile / course 10 mm (cm³)
(cm³)
Poids (ERP)
(kg)

349.60 €

1 4 jours 32-5013.58.532193168138.52273281.78.51621.2000

403.82 €

1 4 jours 40-60159402339901492.5384210420254.91.4000

583.74 €

1 4 jours 561480181150274996161123846108403610.22.4000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Type de forme À simple effet Élément Crampon plaqueur
Corps de finition de surface Bruni B(mm) Hydraulique H3(mm) 4
Couple de serrage(Nm) 1/4 Type de raccordement Raccord fileté et à joint torique RoHS Oui
PL Edelstahl Non

Assistance technique