Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04624-090 |
04624-135 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=largeur de la rainure en T (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | D (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | F=Force de retenue (N) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L1=longueur (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | L8 (mm) | L9 (mm) | S1 (course de serrage) (mm) | S2 (mm) | Taille | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520.26 € | 1 | 4 jours | 12 | 25 | 44 | 35 | 4.5 | M4 | 12.2 | M4 | 2-4 | 140 | 36 | 20 | 28 | 8 | 90 | 20 | 1.9 | 12 | 5 | 20 | 4 | 53 | 27 | 19 | 21 | 2 | 9 | 1 | 0.2456 | ||
670.68 € | 1 | 4 jours | 18 | 40 | 65 | 53 | 6.5 | M6 | 18 | M6 | 2-6 | 320 | 54 | 30 | 33 | 12 | 135 | 30 | 2.4 | 20 | 8 | 32 | 6 | 84 | 38 | 30.5 | 34 | 3 | 15 | 2 | 0.8558 |
Loading...
Matériau principal | Aluminium | Matière de composant | Acier | Élément | Crampon plaqueur |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Anodisé | Surface composants | Trempées et nickelées | Actionnement | Pneumatique |
Domaines d'application | Pièces brutes et usinées | Type de fixation | Trou oblong | Pression de service(MPa) | 0.3 - 1.0 |
Configurer
Propriétés de base
B=largeur de la rainure en T(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
D(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
F=Force de retenue(N)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L1=longueur(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6(mm)
L7(mm)
L8(mm)
L9(mm)
S1 (course de serrage)(mm)
S2(mm)
Taille
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles