Crampon plaqueur, acier (04562)

Crampon plaqueur, acier (04562)
· Serrage de la pièce avec effet de plaquage

· Serrage et plaquage en une seule et même opération

· Douilles de centrage trempées pour la fixation

· Les vis sans tête empêchent tout glissement en arrière pendant le serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04562-112
04562-212
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
F=Force de retenue
(N)
Actionnement Domaines d'application Couple de serrage de la vis C1
(Nm)
Type de fixation Poids (ERP)
(kg)

460.46 €

1 4 jours 25000VisPièces brutes et usinées5000Trou oblong2.6550

303.49 €

1 4 jours 22500--4500-2.3440

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matière de composant Acier Élément Crampon plaqueur
Corps de finition de surface Bruni Surface composants Traitée F1(N) 30
RoHS Oui

Assistance technique