Cône de traction pour pinces pour bridage interieure acier nickele (03169)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03169-0829
03169-1035
03169-1041
03169-1247
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale Désignation Version 1 Finition 2 Plage de serrage min. - max. D=Filetage D1=Diamètre de boulon
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
L1=longueur de filetage
(mm)
SW=largeur de clé
(mm)
Profondeur de fraisage min. / max. Poids de la pièce à usiner max.
(kg)
RoHS Poids (ERP)
(kg)

42.64 €

1 4 jours NickeléCône de tractionPour pincesPour bridage interieure-M10162735118--Oui0.0479

44.26 €

1 4 jours NickeléCône de tractionPour pincesPour bridage interieure-M10162941138--Oui0.0817

47.57 €

1 4 jours NickeléCône de tractionPour pincesPour bridage interieure-M121833471410--Oui0.1003

49.18 €

1 4 jours -Étau de bridage de formes-Pour bridage exterieureØ 30 - ø 140------1-2025Non0.1466

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier

Assistance technique