Schnellspannhalter forme B (33227) (Numéros de référence)

Schnellspannhalter forme B (33227)
· Interface entre la table de machine ou la plaque de base et le système de fixation

· Positionnement des éléments de montage et de serrage

· Sans outil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

33227-05-0

Référence pièce
33227-05-0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

210.56 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à outils Désignation Dispositif de serrage multiple Corps de finition de surface Trempé et rectifié
Version 1 Lisse B=Largeur(mm) 50 D=alésage(mm) 25
D1(mm) 12 D2(mm) 20 D3(mm) 16
D4(mm) 17.5 D5(mm) 11 D6=Filetage M5
D7(mm) M6 F Vis à tête CHC DIN 912 M10x30 G Trou lamé pour vis CHC DIN 912 M12x25
H=Hauteur(mm) 75 H1(mm) 50 H2(mm) 25
H3(mm) 12 H4(mm) 16 L max.(mm) 50.5
L min.(mm) 44.5 L=Longueur(mm) 300 L1(mm) 96
L2(mm) 200 L7(mm) 30 NK = Nombre de mors de serrage 2
NF = Nombre de mors fixes 3 NW = Nombre de pièces à usiner 4 RoHS Oui
PL Edelstahl Non Poids (ERP)(kg) 0.1400

Vous vous trouvez sur la page de Schnellspannhalter forme B (33227), le numéro d'article est le suivant: 33227-05-0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 33227-05-0.

Assistance technique