Étau de bridage de formes pour bridage exterieure, forme A, acier revêtement téflon (03166)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03166-10-01910
03166-10-04950
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du composant Désignation Forme Composant de finition de surface Force de serrage
(kN)
Plage de serrage min. - max. D=diamètre
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

146.89 €

1 4 jours AluminiumÉtau de bridage de formesAAnodisé dur17.85.1 - 45.755.949.576.263.8M5x2288.950.56.448.332.45.111.136.2135.50.2000

440.22 €

1 4 jours -Pince de serrageB--2.5 - 15.923.919.138.129M3x16---35.622.94.66.8--0.9600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface Revêtement téflon Version 1 Pour bridage exterieure
H3(mm) 2.5 RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique