Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03157-11-06080 |
03157-11-08100 |
03157-11-10125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Matériau du composant | Couleur principale | Couleur de composant | Désignation | Forme | Corps de finition de surface | Version 1 | Force de serrage (N) | Force de serrage max. (kN) | A (mm) | B=Largeur (mm) | B1=Largeur (mm) | D (mm) | D=Diamètre minimum (mm) | D=diamètre max. (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | H (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S (mm) | SW1 (mm) | T (mm) | Couple de serrage (Nm) | Code acier | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.23 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | - | - | - | Mandrin de centrage | A | Naturel | - | - | 3.9 | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 8 | M8 | M4 | - | - | 15 | - | 3 | - | 12 | - | 8 | 13 | - | 8 | - | - | 1.4305 | Oui | 0.0070 | ||
41.08 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | - | - | - | Mandrin de centrage | A | Naturel | - | - | 8.5 | - | - | - | - | 10 | 12.5 | 12.5 | 10 | M10 | M5 | - | - | 19 | - | 3 | - | 12 | - | 8 | 15 | - | 10 | - | - | 1.4305 | Oui | 0.0130 | ||
42.35 € | 1 | 4 jours | Aluminium | Acier | Anodisé | Bruni | Étau de bridage de formes | - | - | Carré | 2500 | - | 42 | 50 | 32 | 5 | - | - | 4.5 | 7.4 | 7 | M3x0.5 | M4x0.7 | M6 | - | 42 | 5 | 10 | - | 40 | 25 | - | 3.5 | - | 5 | 7.5 | - | - | 0.0200 |
Loading...
RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Matériau du composant
Couleur principale
Couleur de composant
Désignation
Forme
Corps de finition de surface
Version 1
Force de serrage(N)
Force de serrage max.(kN)
A(mm)
B=Largeur(mm)
B1=Largeur(mm)
D(mm)
D=Diamètre minimum(mm)
D=diamètre max.(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
H(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
S(mm)
SW1(mm)
T(mm)
Couple de serrage(Nm)
Code acier
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles