Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03168-1065 |
03168-1090 |
03168-1120 |
03168-1160 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur principale | Version 1 | D=diamètre extérieur (mm) | D1 (mm) | D2=Filetage | D3 (mm) | D4 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295.38 € | 1 | 4 jours | Anodisée bleu | Pour bridage exterieure | 90 | 25 | M10 | M6 | 24 | 40 | 35 | 15 | 5 | 0.2107 | ||
393.82 € | 1 | 4 jours | Anodisée bleu | Pour bridage exterieure | 120 | 25 | M10 | M6 | 24 | 46 | 40 | 20 | 5 | 0.5636 | ||
474.72 € | 1 | 4 jours | Anodisée bleu | Pour bridage exterieure | 160 | 29 | M12 | M8 | 28 | 52 | 45 | 25 | 6 | 1.1800 | ||
705.18 € | 1 | 4 jours | Anodisé naturel | Pour bridage interieure | 65 | 22.5 | - | - | - | 28.5 | 25 | 10 | - | 2.2580 |
Loading...
Matériau principal | Aluminium haute résistance | Désignation | Pince de serrage | RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur principale
Version 1
D=diamètre extérieur(mm)
D1(mm)
D2=Filetage
D3(mm)
D4(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles