Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
41510-20-05040001 |
41510-20-05040002 |
41510-20-05050001 |
41510-20-05050002 |
41510-20-05060001 |
41510-20-05060002 |
41510-20-05070001 |
41510-20-05070002 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Version 1 | L=Longueur | L4 | L5 | L6 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,121.06 € | 1 | 4 jours | lisse | 400 | 300 | - | - | 7.1000 | ||
2,344.62 € | 1 | 4 jours | strié | 400 | 300 | - | - | 7.1000 | ||
2,377.74 € | 1 | 4 jours | lisse | 500 | 400 | - | - | 8.5000 | ||
2,601.30 € | 1 | 4 jours | strié | 500 | 400 | - | - | 8.5000 | ||
2,524.02 € | 1 | 4 jours | lisse | 600 | 400 | 500 | - | 9.8000 | ||
2,747.58 € | 1 | 4 jours | strié | 600 | 400 | 500 | - | 9.8000 | ||
2,697.90 € | 1 | 4 jours | lisse | 700 | 400 | 560 | 600 | 11.1000 | ||
2,921.46 € | 1 | 4 jours | strié | 700 | 400 | 560 | 600 | 11.1000 |
Loading...
Matériau principal | acier à outils | Désignation | Dispositif De Serrage Multiple | Corps de finition de surface | trempé et rectifié |
---|---|---|---|---|---|
B=Largeur | 50 | D=alésage | 25 | D1 | 12 |
D2 | 20 | D3 | 16 | D4 | 17.5 |
D5 | 11 | D6=Filetage | M5 | D7 | M6 |
F Vis à tête CHC DIN 912 | M10x30 | G Trou lamé pour vis CHC DIN 912 | M12x25 | H=Hauteur | 75 |
H1 | 50 | H2 | 25 | H3 | 12 |
H4 | 16 | L max. | 70 | L min. | 64 |
L1 | 96 | L2 | 200 | L3 | 288 |
L7 | 30 | NK = Nombre de mors de serrage | 4 | NF = Nombre de mors fixes | 1 |
NW = Nombre de pièces à usiner | 4 | Z Trou lamé pour vis CHC DIN 912 | M12x30 | RoHS | oui |
PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
Version 1
L=Longueur
L4
L5
L6
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles