Module de serrage UNILOCK, ESM 138-C, forme A sans sécurité anti-rotati, acier de cémentation (42780) (Numéros de référence)

Module de serrage UNILOCK, ESM 138-C, forme A sans sécurité anti-rotati, acier de cémentation (42780)
· Système point zéro

· Élément de base pour la configuration du système

· Verrouillage automatique

· Avec possibilité de vérification « ouvert » et « fermé »

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

42780-10-138390

Référence pièce
42780-10-138390
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,268.22 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de cémentation Désignation Module de serrage Type de forme Sans sécurité anti-rotation
Corps de finition de surface Cémenté et rectifié Version 1 UNILOCK Finition 2 ESA 138
B(mm) 15 D(mm) 138 D1(mm) 110
D2(mm) 144 D3(mm) 12 G M8
H(mm) 55.7 H1(mm) 39 H2(mm) 18.1
H3(mm) 16 H4(mm) 7 H5(mm) 11.5
L(mm) 24 L1(mm) 62 SW(mm) 6
Pression de service en bar 6 Force de traction avec turbo(kN) 28 RoHS Oui
PL Edelstahl Non Poids (ERP)(kg) 4.3000

Vous vous trouvez sur la page de Module de serrage UNILOCK, ESM 138-C, forme A sans sécurité anti-rotati, acier de cémentation (42780), le numéro d'article est le suivant: 42780-10-138390.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42780-10-138390.

Assistance technique