Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
42780-15-176390
Matériau principal | acier de cémentation | Désignation | Module de serrage | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
Type de forme | sans sécurité anti-rotation | Corps de finition de surface | trempé et rectifié | Version 1 | UNILOCK |
Finition 2 | ESM 176 | D=diamètre extérieur | 176 | D1 | 138 |
H=Hauteur | 39 | H1 | 20.8 | Pression de service en bar | 6 |
Force de traction avec turbo(kN) | 40 | RoHS | oui | Poids (ERP)(kg) | 7.8500 |
Vous vous trouvez sur la page de Module de serrage UNILOCK, ESM 176, forme A sans sécurité anti-rotati, acier de cémentation (42780), le numéro d'article est le suivant: 42780-15-176390.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42780-15-176390.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles