Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
42780-20-138110
Matériau principal | Acier de cémentation | Désignation | Module de serrage | Type de forme | Avec sécurité anti-rotation |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Cémenté et rectifié | Version 1 | UNILOCK | Finition 2 | EGM 110-75 |
B(mm) | 75 | B1(mm) | 56 | B2(mm) | 20 |
B3(mm) | 32.5 | B4(mm) | 12.05 | D(mm) | 10 |
G | M8 | G1 | M7 | H(mm) | 61 |
H1(mm) | 39 | H2(mm) | 5 | H3(mm) | 16 |
H4(mm) | 14 | L(mm) | 110 | L1(mm) | 80 |
L2(mm) | 32 | L3(mm) | 49.8 | L4(mm) | 56 |
Pression de service en bar | 6 | Force de traction avec turbo(kN) | 14 | RoHS | Oui |
PL Edelstahl | Non | Poids (ERP)(kg) | 3.5500 |
Vous vous trouvez sur la page de Module de serrage UNILOCK, EFM138, sans sécurité anti-rotati, acier de traitement (42780), le numéro d'article est le suivant: 42780-20-138110.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42780-20-138110.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles