Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
04451-0500512
Matériau principal | Acier de cémentation | Corps de finition de surface | Trempé et phosphaté | Désignation | Mors de serrage |
---|---|---|---|---|---|
Forme | E | Type de forme | Avec pointes | Version 1 | À mors fixe |
Version 2 | À une oreille | B=Largeur(mm) | 50 | B1(mm) | 30 |
B2(mm) | 18 | C Trou lamé pour vis CHC DIN 912 | M12 | D Taraudage | M5 |
G Trou lamé pour vis CHC DIN 912 | M12x30 | H=Hauteur(mm) | 25 | H1(mm) | 12.5 |
H3(mm) | 3.5 | H4(mm) | 5 | H5(mm) | 9 |
H6(mm) | 4.75 | L maximum(mm) | 104 | L minimum(mm) | 98 |
Force de serrage max.(kN) | 30 | Couple de serrage max.(Nm) | 85 | Z Trou lamé pour vis CHC DIN 912 | M12x25 |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non | Poids (ERP)(kg) | 0.8150 |
Vous vous trouvez sur la page de Mors de serrage à mâchoire fixe, à une oreille forme E avec pointes (04451), le numéro d'article est le suivant: 04451-0500512.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 04451-0500512.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles