Mors de serrage à mâchoire fixe, à une oreille forme D avec surépaisseur d'usi. (04451)

Mors de serrage à mâchoire fixe, à une oreille forme D avec surépaisseur d'usi. (04451)
· Convient pour le serrage multiple

· Pour les tensions de serrage élevées

· Utilisation dans les rainures en T

· Possibilité de serrage flexible et libre

· Équilibrage de tolérance possible grâce au trou oblong

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

04451-0500412

Référence pièce
04451-0500412
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

375.28 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de cémentation Corps de finition de surface Trempé et phosphaté Désignation Mors de serrage
Forme D Type de forme Avec surépaisseur d'usinage Version 1 À mors fixe
Version 2 À une oreille B=Largeur(mm) 50 B1(mm) 30
C Trou lamé pour vis CHC DIN 912 M12 D Taraudage M5 G Trou lamé pour vis CHC DIN 912 M12x30
H=Hauteur(mm) 25 H1(mm) 12.5 H3(mm) 3.5
L maximum(mm) 104.5 L minimum(mm) 98.5 Force de serrage max.(kN) 30
Couple de serrage max.(Nm) 85 Z Trou lamé pour vis CHC DIN 912 M12x25 RoHS Oui
PL Edelstahl Non Poids (ERP)(kg) 0.8400

Vous vous trouvez sur la page de Mors de serrage à mâchoire fixe, à une oreille forme D avec surépaisseur d'usi. (04451), le numéro d'article est le suivant: 04451-0500412.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 04451-0500412.

Assistance technique