Mors de serrage double forme E avec pointes (41501) (Numéros de référence)

Mors de serrage double forme E avec pointes (41501)
· Convient pour le serrage multiple

· Pour les tensions de serrage élevées

· Utilisation flexible

· Équilibrage de tolérance possible grâce au trou oblong

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

41501-0500512

Référence pièce
41501-0500512
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

282.90 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de cémentation Corps de finition de surface Trempé et phosphaté Désignation Mors de serrage
Forme E Type de forme Avec pointes Version 1 Double
B=Largeur(mm) 50 B1(mm) 30 B2(mm) 18
C Trou lamé pour vis CHC DIN 912 M12 D Taraudage M5 H=Hauteur(mm) 25
H1(mm) 12.5 H3(mm) 3.5 H4(mm) 5
H5(mm) 9 H6(mm) 4.75 L maximum(mm) 60
L minimum(mm) 54 Force de serrage max.(kN) 30 Couple de serrage max.(Nm) 85
Z Trou lamé pour vis CHC DIN 912 M12x25 RoHS Oui PL Edelstahl Non
Poids (ERP)(kg) 0.4300

Vous vous trouvez sur la page de Mors de serrage double forme E avec pointes (41501), le numéro d'article est le suivant: 41501-0500512.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41501-0500512.

Assistance technique