Élément de serrage et de centrage en acier, rond (03164-05)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03164-05-04024
03164-05-06029
03164-05-08036
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=Diamètre minimum
(mm)
D=diamètre max.
(mm)
D1=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
L max.
(mm)
R
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)
Force de serrage
(kN)
Poids (ERP)
(kg)

72.16 €

1 4 jours 19.524M4x1292.59.49.53.220.0190

75.84 €

1 4 jours 23.529M6x181341311.510.550.0430

78.34 €

1 4 jours 28.536M8x25175.519142590.0890

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Acier inoxydable Corps de finition de surface Bruni, extrémité trempée
Élément Élément de serrage et de centrage H2(mm) 0.5 RoHS Oui
PL Edelstahl Non

Assistance technique