Vérin de bridage flexible (04395-10)

Vérin de bridage flexible (04395-10)
· Rehaussement de la surface d'appui de la pièce

· La bague de serrage en laiton évite de marquer la pièce

· Association d'un boîtier en aluminium et de surfaces en acier trempé

· Hauteur de serrage 50 ou 80 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04395-10-050
04395-10-080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

172.91 €

1 4 jours 500.1900

192.23 €

1 4 jours 800.2530

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Matériau du composant Acier Corps de finition de surface Anodisé
Composant de finition de surface Trempé et bruni Couleur du corps de base Bleu Élément Vérin de bridage
Version 1 Flexible Plage de serrage 5-25 (20-40/40-60) RoHS Oui
PL Edelstahl Non

Assistance technique