Vérin de bridage, acier (04395)

Vérin de bridage, acier (04395)
· Serrage parallèle à la table

· Rehaussement de la surface d'appui de la pièce

· Convient pour un usinage sans arête gênante

· Le corps cylindrique évite d'endommager la table de la machine

· La bague de serrage évite de marquer la pièce

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04395-050
04395-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

127.40 €

1 4 jours 500.6932

136.23 €

1 4 jours 1001.1490

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Laiton Corps de finition de surface Trempé et bruni
Composant de finition de surface Naturel Élément Vérin de bridage Plage de serrage 8-40
RoHS Oui

Assistance technique