Broche de serrage de compensation UNILOCK taille du système 80 mm (42208-05)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
42208-05-1402503101
42208-05-1402503102
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de forme

335.09 €

1 4 jours Axe x

299.82 €

1 4 jours Axe XY

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Forme A Élément Broche de serrage de compensation
Version 1 UNILOCK D(mm) 39.5 D1(mm) 25
G M10 H(mm) 35.1 H1(mm) 14
H2(mm) 2.9 H3(mm) 3.5 H4(mm) 18
H5(mm) 23 Taille Pas de 80 MM RoHS Oui
PL Edelstahl Non Poids (ERP)(kg) 0.3000

Assistance technique