Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
83000-10-010X5000
L=longueur de boîtier(mm) | 30 | Courant I max.(mA) | 200 | Nombre de conducteurs x section de conducteurs | 3 x 0.14 mm² |
---|---|---|---|---|---|
P=longueur de câble(mm) | 5000 | Distance de commutation Sn(mm) | 1.5 | Matière surface active | PBT |
Fréquence de commutation f(Hz) | 3000 | Type de raccordement | câble en PUR | Forme | A |
Finition 1 | inductif | Finition 2 | filetée ( ou taraudée) | Matière de composant | plastique |
Matière du corps de base | acier inoxydable | Désignation | Détecteur De Proximité | G=Filetage | M8x1 |
RoHS | oui | Poids (ERP)(kg) | 0.0716 |
Vous vous trouvez sur la page de Détecteur de proximité inductif, filetée (ou taraudée), forme A (83000), le numéro d'article est le suivant: 83000-10-010X5000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 83000-10-010X5000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles