Détecteur de proximité inductif, rectangulaire, forme B, zinc (83000)

Détecteur de proximité inductif, rectangulaire, forme B, zinc (83000)
· Fréquences de commutation élevées

· Insensibilité aux vibrations, à la poussière et à l'humidité.

· Résistance aux courts-circuits et protection contre les inversions de polarité

· Indice de protection IP 67

· Plage de température : -25 °C à +70 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

83000-05-010

Référence pièce
83000-05-010
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

100.99 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant I max.(mA) 200 Distance de commutation Sn(mm) 1.5 Fréquence de commutation f(Hz) 5000
Type de raccordement Connecteurs à 3 pôles Forme B Finition 1 inductif
Finition 2 rectangulaire Matière de composant polyacétal Matière du corps de base zinc
Désignation Détecteur De Proximité RoHS oui Poids (ERP)(kg) 0.0147

Vous vous trouvez sur la page de Détecteur de proximité inductif, rectangulaire, forme B, zinc (83000), le numéro d'article est le suivant: 83000-05-010.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 83000-05-010.

Assistance technique