Détecteur de proximité inductif, rond, forme A, plastique (83000)

Détecteur de proximité inductif, rond, forme A, plastique (83000)
· Fréquences de commutation élevées

· Insensibilité aux vibrations, à la poussière et à l'humidité.

· Résistance aux courts-circuits et protection contre les inversions de polarité

· Indice de protection IP 67

· Plage de température : -25 °C à +70 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

83000-05-005

Référence pièce
83000-05-005
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

103.35 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant I max.(mA) 100 Nombre de conducteurs x section de conducteurs 3 x 0.14 mm² Distance de commutation Sn(mm) 2
Fréquence de commutation f(Hz) 1500 Type de raccordement Câble en PUR Forme A
Finition 1 Inductif Finition 2 Rond Désignation Détecteur de proximité
RoHS Oui Poids (ERP)(kg) 0.0849

Vous vous trouvez sur la page de Détecteur de proximité inductif, rond, forme A, plastique (83000), le numéro d'article est le suivant: 83000-05-005.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 83000-05-005.

Assistance technique