Détecteur de proximité inductif, rond, forme C, acier inox. (83000)

Détecteur de proximité inductif, rond, forme C, acier inox. (83000)
· Fréquences de commutation élevées

· Insensibilité aux vibrations, à la poussière et à l'humidité

· Résistance aux courts-circuits et protection contre les inversions de polarité

· Indice de protection IP 67

· Plage de température : -25 °C à +70 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
83000-040
83000-050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=longueur de boîtier
(mm)
L1
(mm)
Fréquence de commutation f
(Hz)
Poids (ERP)
(kg)

170.24 €

1 4 jours 554330000.0070

167.68 €

1 4 jours 604850000.0063

Loading...

  1. 1

Informations de base

D=diamètre(mm) 6.5 Courant I max.(mA) 200 Distance de commutation Sn(mm) 1.5
Matière surface active PBT Type de raccordement Connecteurs 3 pôles Forme C
Finition 1 Inductif Finition 2 Rond Matière de composant Plastique
Matière du corps de base Acier inoxydable Désignation Détecteur de proximité RoHS Oui

Assistance technique