Actionneur pour interrupteur de position, Forme H, levier pivotant à galet (83450-10)

Actionneur pour interrupteur de position, Forme H, levier pivotant à galet (83450-10)
· Réglage simple et rapide des actionneurs à 45° sur l'interrupteur de position

· Force d'ouverture > 40 N

· Vitesse d'actionnement élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

83450-10-08

Référence pièce
83450-10-08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.23 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme H Matière du corps de base Plastique Désignation Actionneur
Type de forme Levier pivotant à galet Force d'ouverture positive(N) >40 Vitesse d'actionnement min. (rupture brusque)(mm/min.) 10
Vitesse d'actionnement max. (rupture brusque)(m/s) 1 Positionnement du levier Réglable par pas de 15° RoHS Oui
PL Edelstahl Non Poids (ERP)(kg) 0.0695

Vous vous trouvez sur la page de Actionneur pour interrupteur de position, Forme H, levier pivotant à galet (83450-10), le numéro d'article est le suivant: 83450-10-08.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 83450-10-08.

Assistance technique