Table guid. queue aronde, fonte grise (21030)

Table guid. queue aronde, fonte grise (21030)
· Conçu pour les charges dynamiques jusqu'à 227 N

· Durée de vie dépassant 1 million de courses

· Différentes dimensions avec courses de 15 à 30 mm

· Toutes les surfaces extérieures sont rectifiées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21030-050080
21030-050105
21030-050130
21030-075105
21030-075130
21030-100110
21030-100135
21030-100160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
F
(N)
My
(Nm)
B=Largeur
(mm)
E
(mm)
N
(mm)
C
(mm)
B1
(mm)
Mx
(Nm)
TA A
(mm)
Mz
(Nm)
Tl D
(mm)
L=longueur de plaque
(mm)
I
(mm)
M Poids (ERP)
(kg)

388.97 €

1 4 jours 7265028M51549.5462556158017.6M40.6906

433.60 €

1 4 jours 9575028M52049.57825881510517.6M40.9240

471.85 €

1 4 jours 11795028M52549.510102512101513017.6M41.1440

478.25 €

1 4 jours 128157562M52074.5943210419.510522.5M51.7930

539.86 €

1 4 jours 159187562M52574.51443215419.513022.5M52.2030

597.25 €

1 4 jours 1562610086M62099.5114401242411027.5M63.1200

646.12 €

1 4 jours 1923210086M62599.5174401942413527.5M63.8400

703.52 €

1 4 jours 2273710086M63099.5244402642416027.5M64.5500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base fonte grise Désignation Table De Guidage À Queue D'Aronde RoHS oui

Assistance technique