Tables de guidage à queue d’aronde avec vis de réglage micrométrique et volant (21033)

Tables de guidage à queue d’aronde avec vis de réglage micrométrique et volant (21033)
· Anneau gradué avec graduation de 0,02 mm

· Conçu pour les charges dynamiques jusqu'à 917 N

· Durée de vie dépassant 1 million de courses

· Différentes dimensions avec courses de 50 à 100 mm

· Toutes les surfaces extérieures sont rectifiées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21033-150210
21033-150310
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
F
(N)
Mx
(Nm)
My
(Nm)
Mz
(Nm)
C
(mm)
TA L=longueur de plaque
(mm)
L1
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

1,619.36 €

1 4 jours 917311283350421015010.3480

1,927.16 €

1 4 jours 8685316958100631020014.0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

B=Largeur(mm) 150 D(Ø) 29.5 Désignation Table de guidage à queue d'aronde
Matière du corps de base Fonte grise Broche Tr 16x2 Finition 1 Avec vis de réglage micrométrique
Finition 2 Avec volant B1(mm) 149 E(mm) 130
N(mm) M8 TI 4 A(mm) 50
I(mm) 35.5 M M8 O(mm) 28
R(mm) 8 S(mm) 80 U1(mm) 100
RoHS Oui

Assistance technique