Tables de guidage à queue d’aronde avec vis de réglage micrométrique et perçages de positionnement (21062)

Tables de guidage à queue d’aronde avec vis de réglage micrométrique et perçages de positionnement (21062)
· Molette micrométrique avec graduation de 0,02 mm

· Conçu pour les charges dynamiques jusqu'à 850 N

· Durée de vie dépassant 1 million de courses

· Différentes dimensions avec courses de 29 à 108 mm

· Trous de centrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21062-050080
21062-050105
21062-050180
21062-050205
21062-075105
21062-075130
21062-075155
21062-075180
21062-100135
21062-100160
21062-100260
21062-150210
21062-150310
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
D
(Ø)
F
(N)
Mx
(Nm)
My
(Nm)
Mz
(Nm)
B1
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
E3
(mm)
C
(mm)
TA E TI E TI E1 A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L=longueur de plaque
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
K
(mm)
M M1 M2 O
(mm)
P
(mm)
P1
(mm)
R
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
U2
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

742.80 €

1 4 jours 50M6x111026249.5-14282829--6251517.57M44.38.28048405.523.5-M5M418.51.63.280.020.02430.7400

785.61 €

1 4 jours 50M6x16026249.5-14282854--8251517.57M44.38.210548405.523.5-M5M418.51.63.280.020.02430.8400

811.83 €

1 4 jours 50M6x112049449.5-28282877--12251517.57M44.38.2180100405.523.5-M5M418.51.63.280.0250.025431.4600

1,089.55 €

1 4 jours 50M6x111049449.528282828102-412251517.57M44.38.2205100405.523.5-M5M418.51.63.280.0250.025431.6400

888.38 €

1 4 jours 75M8x1290519674.562252550274463219.52210M55.31010575605.529M5M5M522.42.13.680.020.0248.51.8700

954.73 €

1 4 jours 75M8x1165519674.5622525505244103219.52210M55.31013075605.529M5M5M522.42.13.680.0250.02548.52.0600

1,051.06 €

1 4 jours 75M8x1110519674.5622525507744103219.52210M55.31015575605.529M5M5M522.42.13.680.0250.02548.52.2400

1,107.68 €

1 4 jours 75M8x190519674.5622525507244143219.52210M55.310180105605.529M5M5M522.42.13.680.0250.02548.52.4100

1,068.19 €

1 4 jours 100M10x159011431299.5862525503244640242810M55.310.213510088836M6M6M622.42.13.880.0250.025493.7300

1,108.83 €

1 4 jours 100M10x135011431299.5862525505744640242810M55.310.216010088836M6M6M622.42.13.880.0250.025494.0700

1,429.93 €

1 4 jours 100M10x140023632699.586505050108641040242810M55.310.226014988836M6M6M622.42.13.880.030.03495.9900

1,578.86 €

1 4 jours 150Tr16x292031128331491305050100584465029.53713M66.311210149135836M6M6M6252.64.3100.030.034910.0000

2,101.20 €

1 4 jours 150Tr16x28505317055149130501001001086465029.53713M66.311310199135836M6M6M6252.64.3100.030.034913.4000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Table de guidage à queue d'aronde Matière du corps de base Fonte grise Finition 1 Avec vis de réglage micrométrique
TA E1 6 RoHS Oui

Assistance technique