Table de guid. précision à palier à rouleaux avec vis de rég. micro., fonte grise (21070)

Table de guid. précision à palier à rouleaux avec vis de rég. micro., fonte grise (21070)
· Molette micrométrique avec graduation de 0,02 mm

· Conçu pour les charges dynamiques et statiques jusqu'à 1095 N

· Différentes dimensions avec courses de 10 à 150 mm

· Durée de vie dépassant 1 million de courses

· Trous de centrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21070-040050
21070-040065
21070-050080
21070-050130
21070-060080
21070-060180
21070-075105
21070-075130
21070-100160
21070-100360
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
F
(N)
My
(Nm)
B=Largeur
(mm)
E
(mm)
C
(mm)
B1
(mm)
Mx
(Nm)
A
(mm)
Mz
(Nm)
D
(mm)
L=longueur de plaque
(mm)
M L1
(mm)
R
(mm)
O
(mm)
K
(mm)
U2
(mm)
E1
(mm)
D4
(mm)
L2
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
E2
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
A1
(mm)
M2 M1 D3
(mm)
P1
(mm)
P
(mm)
L3
(mm)
A2
(mm)
E3
(mm)
TI E/E1 TA E/E1 TA E2 E4
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

899.04 €

1 4 jours 121440301539.51203M5x0.550M335514.517.832.5156.5330.020.02105M313M3M33.33.41.13.81320446200.2763

877.20 €

1 4 jours 131440303039.51203M5x0.565M335514.517.832.5156.5330.020.02105M313M3M33.33.41.13.81320466200.3400

1,003.92 €

1 4 jours 224950-2049.53257M6x180M455818.523.543-8400.020.02147M417M4M34.33.21.65.516.328--6280.6606

889.05 €

1 4 jours 2601950-4549.5232533M6x1130M480818.523.543-8400.020.02287M417M4M34.33.21.65.516.328--10280.9516

929.31 €

1 4 jours 3551160-1559.53257M6x180M460818.523.543-8500.020.02177M417M4M34.33.21.65.516.334--6340.9010

937.60 €

1 4 jours 3052360-7059.5232534M6x1180M4105818.523.543-8500.020.02347M417M4M34.33.21.65.516.334--10341.6700

1,016.07 €

1 4 jours 4102675622074.5183227M8x1105M580822.42948.56210600.020.022510M520M5M55.34.12.162325448501.7816

1,143.08 €

1 4 jours 2503375624574.5293242M8x1130M580822.42948.56210600.020.022510M520M5M55.34.12.162325448501.9760

1,546.25 €

1 4 jours 93579100865099.5374068M10x1160M6105822.436498610880.020.022510M527.5M6M65.34.12.182850446503.9500

2,480.96 €

1 4 jours 10951191008615099.58940151M10x1360M6205822.436498610880.030.035010M527.5M6M65.34.12.1828506814507.5000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base fonte grise Désignation Table De Guidage De Précision Finition 1 à palier à rouleaux
Finition 2 avec vis de réglage micrométrique TA E4 6 RoHS oui

Assistance technique