Table croisée courte, Forme A (21130)

Table croisée courte, Forme A (21130)
· Pour un montage simple des tables croisées

· Le réglage ne requiert aucune opération de rattrapage de jeu

· Sans jeu axial

· Vis autobloquante

· Le principe de construction modulaire facilite les possibilités d'association

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21130-104
21130-108
21130-112
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)
B=Largeur
(mm)
H=Hauteur
(mm)
D
(Ø)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Mx
(Nm)
Mz
(Nm)
My
(Nm)
F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
B1
(mm)
B2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
Course S
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

283.76 €

1 4 jours 64.529111311.5M3x0.54M33502946101.50.250.250.117070X = 28 (10)2212814.5138110.0723

303.31 €

1 4 jours 108.546182623M6x18M448046752021.91.90.9200200X = 39 (50)362114272314140.2983

453.90 €

1 4 jours 1627523.52623M6x112M66133751203025.55.53300300X = 58 (100)603820292715.5250.9292

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Aluminium Finition 1 Version courte Forme A
Désignation Table croisée RoHS Oui

Assistance technique