Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Mx (Nm) | L3 | Mz (Nm) | L2 | My (Nm) | B1 | B2 | L1 | H | Course S | L4 | D3 | D4 | H1 | F3 (N) | H4 | F2 (N) | H3 | H5 | L5 | L6 | H6 | Forme | L8 | L7 | B | Taille | Type de forme | Finition | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
817.17 € | 1 | 4 jours | 0.7 | 36 | 2 | 46 | 0.7 | 36 | 21 | 134 | 28 | 50 | 26 | 8 | 4 | 20 | 60 | 14 | 80 | 23 | 6 | 8.5 | 20 | 24 | A | 6 | 12 | 46 | 8 | sans moteur | - | 0.5036 | ||
945.92 € | 1 | 4 jours | 0.7 | 36 | 2 | 46 | 0.7 | 36 | 21 | 134 | 28 | 50 | 26 | 8 | 4 | 20 | 60 | 14 | 80 | 23 | 6 | 8.5 | 20 | 24 | B | 6 | 12 | 46 | 8 | avec moteur pas à pas | - | 0.8366 | ||
945.92 € | 1 | 4 jours | 0.7 | 36 | 2 | 46 | 0.7 | 36 | 21 | 134 | 28 | 50 | 26 | 8 | 4 | 20 | 60 | 14 | 80 | 23 | 6 | 8.5 | 20 | 24 | B | 6 | 12 | 46 | 8 | avec moteur pas à pas | - | 0.8110 | ||
945.92 € | 1 | 4 jours | 0.7 | 36 | 2 | 46 | 0.7 | 36 | 21 | 134 | 28 | 50 | 26 | 8 | 4 | 20 | 60 | 14 | 80 | 23 | 6 | 8.5 | 20 | 24 | B | 6 | 12 | 46 | 8 | avec moteur pas à pas | - | 0.8110 | ||
1,708.26 € | 1 | 4 jours | 0.7 | 36 | 2 | 46 | 0.7 | 36 | 21 | 134 | 28 | 50 | 26 | 8 | 4 | 20 | 60 | 14 | 80 | 23 | 6 | 8.5 | 20 | 24 | C | 6 | 12 | 46 | 8 | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | avec commande de positionnement intégrée | 0.9811 | ||
1,708.26 € | 1 | 4 jours | 0.7 | 36 | 2 | 46 | 0.7 | 36 | 21 | 134 | 28 | 50 | 26 | 8 | 4 | 20 | 60 | 14 | 80 | 23 | 6 | 8.5 | 20 | 24 | C | 6 | 12 | 46 | 8 | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | avec commande de positionnement intégrée | 0.8870 | ||
1,708.26 € | 1 | 4 jours | 0.7 | 36 | 2 | 46 | 0.7 | 36 | 21 | 134 | 28 | 50 | 26 | 8 | 4 | 20 | 60 | 14 | 80 | 23 | 6 | 8.5 | 20 | 24 | C | 6 | 12 | 46 | 8 | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | avec commande de positionnement intégrée | 0.8870 | ||
817.17 € | 1 | 4 jours | 0.7 | 36 | 2 | 46 | 0.7 | 36 | 21 | 134 | 28 | 50 | 26 | 8 | 4 | 20 | 60 | 14 | 80 | 23 | 6 | 8.5 | 20 | 24 | A | 6 | 12 | 46 | 8 | sans moteur | - | 0.4360 | ||
945.92 € | 1 | 4 jours | 0.7 | 36 | 2 | 46 | 0.7 | 36 | 21 | 134 | 28 | 50 | 26 | 8 | 4 | 20 | 60 | 14 | 80 | 23 | 6 | 8.5 | 20 | 24 | B | 6 | 12 | 46 | 8 | avec moteur pas à pas | - | 0.8110 | ||
945.92 € | 1 | 4 jours | 0.7 | 36 | 2 | 46 | 0.7 | 36 | 21 | 134 | 28 | 50 | 26 | 8 | 4 | 20 | 60 | 14 | 80 | 23 | 6 | 8.5 | 20 | 24 | B | 6 | 12 | 46 | 8 | avec moteur pas à pas | - | 0.8110 | ||
945.92 € | 1 | 4 jours | 0.7 | 36 | 2 | 46 | 0.7 | 36 | 21 | 134 | 28 | 50 | 26 | 8 | 4 | 20 | 60 | 14 | 80 | 23 | 6 | 8.5 | 20 | 24 | B | 6 | 12 | 46 | 8 | avec moteur pas à pas | - | 0.8110 | ||
1,708.26 € | 1 | 4 jours | 0.7 | 36 | 2 | 46 | 0.7 | 36 | 21 | 134 | 28 | 50 | 26 | 8 | 4 | 20 | 60 | 14 | 80 | 23 | 6 | 8.5 | 20 | 24 | C | 6 | 12 | 46 | 8 | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | avec commande de positionnement intégrée | 0.8870 | ||
1,708.26 € | 1 | 4 jours | 0.7 | 36 | 2 | 46 | 0.7 | 36 | 21 | 134 | 28 | 50 | 26 | 8 | 4 | 20 | 60 | 14 | 80 | 23 | 6 | 8.5 | 20 | 24 | C | 6 | 12 | 46 | 8 | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | avec commande de positionnement intégrée | 0.8870 | ||
1,708.26 € | 1 | 4 jours | 0.7 | 36 | 2 | 46 | 0.7 | 36 | 21 | 134 | 28 | 50 | 26 | 8 | 4 | 20 | 60 | 14 | 80 | 23 | 6 | 8.5 | 20 | 24 | C | 6 | 12 | 46 | 8 | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | avec commande de positionnement intégrée | 0.8870 | ||
817.17 € | 1 | 4 jours | 0.7 | 36 | 2 | 46 | 0.7 | 36 | 21 | 134 | 28 | 50 | 26 | 8 | 4 | 20 | 60 | 14 | 80 | 23 | 6 | 8.5 | 20 | 24 | A | 6 | 12 | 46 | 8 | sans moteur | - | 0.4360 | ||
945.92 € | 1 | 4 jours | 0.7 | 36 | 2 | 46 | 0.7 | 36 | 21 | 134 | 28 | 50 | 26 | 8 | 4 | 20 | 60 | 14 | 80 | 23 | 6 | 8.5 | 20 | 24 | B | 6 | 12 | 46 | 8 | avec moteur pas à pas | - | 0.8110 | ||
945.92 € | 1 | 4 jours | 0.7 | 36 | 2 | 46 | 0.7 | 36 | 21 | 134 | 28 | 50 | 26 | 8 | 4 | 20 | 60 | 14 | 80 | 23 | 6 | 8.5 | 20 | 24 | B | 6 | 12 | 46 | 8 | avec moteur pas à pas | - | 0.8110 | ||
945.92 € | 1 | 4 jours | 0.7 | 36 | 2 | 46 | 0.7 | 36 | 21 | 134 | 28 | 50 | 26 | 8 | 4 | 20 | 60 | 14 | 80 | 23 | 6 | 8.5 | 20 | 24 | B | 6 | 12 | 46 | 8 | avec moteur pas à pas | - | 0.8110 | ||
1,708.26 € | 1 | 4 jours | 0.7 | 36 | 2 | 46 | 0.7 | 36 | 21 | 134 | 28 | 50 | 26 | 8 | 4 | 20 | 60 | 14 | 80 | 23 | 6 | 8.5 | 20 | 24 | C | 6 | 12 | 46 | 8 | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | avec commande de positionnement intégrée | 0.8870 | ||
1,708.26 € | 1 | 4 jours | 0.7 | 36 | 2 | 46 | 0.7 | 36 | 21 | 134 | 28 | 50 | 26 | 8 | 4 | 20 | 60 | 14 | 80 | 23 | 6 | 8.5 | 20 | 24 | C | 6 | 12 | 46 | 8 | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | avec commande de positionnement intégrée | 0.8870 | ||
1,708.26 € | 1 | 4 jours | 0.7 | 36 | 2 | 46 | 0.7 | 36 | 21 | 134 | 28 | 50 | 26 | 8 | 4 | 20 | 60 | 14 | 80 | 23 | 6 | 8.5 | 20 | 24 | C | 6 | 12 | 46 | 8 | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | avec commande de positionnement intégrée | 0.8870 | ||
817.17 € | 1 | 4 jours | 0.7 | 36 | 2 | 46 | 0.7 | 36 | 21 | 134 | 28 | 50 | 26 | 8 | 4 | 20 | 60 | 14 | 80 | 23 | 6 | 8.5 | 20 | 24 | A | 6 | 12 | 46 | 8 | sans moteur | - | 0.4360 | ||
945.92 € | 1 | 4 jours | 0.7 | 36 | 2 | 46 | 0.7 | 36 | 21 | 134 | 28 | 50 | 26 | 8 | 4 | 20 | 60 | 14 | 80 | 23 | 6 | 8.5 | 20 | 24 | B | 6 | 12 | 46 | 8 | avec moteur pas à pas | - | 0.8110 | ||
945.92 € | 1 | 4 jours | 0.7 | 36 | 2 | 46 | 0.7 | 36 | 21 | 134 | 28 | 50 | 26 | 8 | 4 | 20 | 60 | 14 | 80 | 23 | 6 | 8.5 | 20 | 24 | B | 6 | 12 | 46 | 8 | avec moteur pas à pas | - | 0.8110 | ||
945.92 € | 1 | 4 jours | 0.7 | 36 | 2 | 46 | 0.7 | 36 | 21 | 134 | 28 | 50 | 26 | 8 | 4 | 20 | 60 | 14 | 80 | 23 | 6 | 8.5 | 20 | 24 | B | 6 | 12 | 46 | 8 | avec moteur pas à pas | - | 0.8110 | ||
1,708.26 € | 1 | 4 jours | 0.7 | 36 | 2 | 46 | 0.7 | 36 | 21 | 134 | 28 | 50 | 26 | 8 | 4 | 20 | 60 | 14 | 80 | 23 | 6 | 8.5 | 20 | 24 | C | 6 | 12 | 46 | 8 | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | avec commande de positionnement intégrée | 0.8870 | ||
1,708.26 € | 1 | 4 jours | 0.7 | 36 | 2 | 46 | 0.7 | 36 | 21 | 134 | 28 | 50 | 26 | 8 | 4 | 20 | 60 | 14 | 80 | 23 | 6 | 8.5 | 20 | 24 | C | 6 | 12 | 46 | 8 | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | avec commande de positionnement intégrée | 0.8870 | ||
1,708.26 € | 1 | 4 jours | 0.7 | 36 | 2 | 46 | 0.7 | 36 | 21 | 134 | 28 | 50 | 26 | 8 | 4 | 20 | 60 | 14 | 80 | 23 | 6 | 8.5 | 20 | 24 | C | 6 | 12 | 46 | 8 | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | avec commande de positionnement intégrée | 0.8870 | ||
860.40 € | 1 | 4 jours | 1 | 60 | 3 | 75 | 1 | 60 | 38 | 180 | 29.5 | 75 | 15 | 12 | 6 | 25 | 100 | 15.5 | 120 | 27 | 7 | 11 | 7.5 | 28 | A | 7.5 | 15 | 75 | 12 | sans moteur | - | 1.0040 | ||
989.16 € | 1 | 4 jours | 1 | 60 | 3 | 75 | 1 | 60 | 38 | 180 | 29.5 | 75 | 15 | 12 | 6 | 25 | 100 | 15.5 | 120 | 27 | 7 | 11 | 7.5 | 28 | B | 7.5 | 15 | 75 | 12 | avec moteur pas à pas | - | 1.3400 | ||
989.16 € | 1 | 4 jours | 1 | 60 | 3 | 75 | 1 | 60 | 38 | 180 | 29.5 | 75 | 15 | 12 | 6 | 25 | 100 | 15.5 | 120 | 27 | 28 | 11 | 7.5 | 7 | B | 7.5 | 15 | 75 | 12 | avec moteur pas à pas | - | 1.2790 | ||
989.16 € | 1 | 4 jours | 1 | 60 | 3 | 75 | 1 | 60 | 38 | 180 | 29.5 | 75 | 15 | 12 | 6 | 25 | 100 | 15.5 | 120 | 27 | 28 | 11 | 7.5 | 7 | B | 7.5 | 15 | 75 | 12 | avec moteur pas à pas | - | 1.2790 | ||
1,751.52 € | 1 | 4 jours | 1 | 60 | 3 | 75 | 1 | 60 | 38 | 180 | 29.5 | 75 | 15 | 12 | 6 | 25 | 100 | 15.5 | 120 | 27 | 7 | 11 | 7.5 | 28 | C | 7.5 | 15 | 75 | 12 | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | avec commande de positionnement intégrée | 1.5000 | ||
1,751.52 € | 1 | 4 jours | 1 | 60 | 3 | 75 | 1 | 60 | 38 | 180 | 29.5 | 75 | 15 | 12 | 6 | 25 | 100 | 15.5 | 120 | 27 | 28 | 11 | 7.5 | 7 | C | 7.5 | 15 | 75 | 12 | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | avec commande de positionnement intégrée | 1.3550 | ||
1,751.52 € | 1 | 4 jours | 1 | 60 | 3 | 75 | 1 | 60 | 38 | 180 | 29.5 | 75 | 15 | 12 | 6 | 25 | 100 | 15.5 | 120 | 27 | 28 | 11 | 7.5 | 7 | C | 7.5 | 15 | 75 | 12 | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | avec commande de positionnement intégrée | 1.3550 | ||
860.40 € | 1 | 4 jours | 1 | 60 | 3 | 75 | 1 | 60 | 38 | 180 | 29.5 | 75 | 15 | 12 | 6 | 25 | 100 | 15.5 | 120 | 27 | 28 | 11 | 7.5 | 7 | A | 7.5 | 15 | 75 | 12 | sans moteur | - | 1.0200 | ||
989.16 € | 1 | 4 jours | 1 | 60 | 3 | 75 | 1 | 60 | 38 | 180 | 29.5 | 75 | 15 | 12 | 6 | 25 | 100 | 15.5 | 120 | 27 | 28 | 11 | 7.5 | 7 | B | 7.5 | 15 | 75 | 12 | avec moteur pas à pas | - | 1.2790 | ||
989.16 € | 1 | 4 jours | 1 | 60 | 3 | 75 | 1 | 60 | 38 | 180 | 29.5 | 75 | 15 | 12 | 6 | 25 | 100 | 15.5 | 120 | 27 | 28 | 11 | 7.5 | 7 | B | 7.5 | 15 | 75 | 12 | avec moteur pas à pas | - | 1.2790 | ||
989.16 € | 1 | 4 jours | 1 | 60 | 3 | 75 | 1 | 60 | 38 | 180 | 29.5 | 75 | 15 | 12 | 6 | 25 | 100 | 15.5 | 120 | 27 | 28 | 11 | 7.5 | 7 | B | 7.5 | 15 | 75 | 12 | avec moteur pas à pas | - | 1.2790 | ||
1,751.52 € | 1 | 4 jours | 1 | 60 | 3 | 75 | 1 | 60 | 38 | 180 | 29.5 | 75 | 15 | 12 | 6 | 25 | 100 | 15.5 | 120 | 27 | 28 | 11 | 7.5 | 7 | C | 7.5 | 15 | 75 | 12 | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | avec commande de positionnement intégrée | 1.3550 | ||
1,751.52 € | 1 | 4 jours | 1 | 60 | 3 | 75 | 1 | 60 | 38 | 180 | 29.5 | 75 | 15 | 12 | 6 | 25 | 100 | 15.5 | 120 | 27 | 28 | 11 | 7.5 | 7 | C | 7.5 | 15 | 75 | 12 | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | avec commande de positionnement intégrée | 1.3550 | ||
1,751.52 € | 1 | 4 jours | 1 | 60 | 3 | 75 | 1 | 60 | 38 | 180 | 29.5 | 75 | 15 | 12 | 6 | 25 | 100 | 15.5 | 120 | 27 | 28 | 11 | 7.5 | 7 | C | 7.5 | 15 | 75 | 12 | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | avec commande de positionnement intégrée | 1.3550 | ||
860.40 € | 1 | 4 jours | 1 | 60 | 3 | 75 | 1 | 60 | 38 | 180 | 29.5 | 75 | 15 | 12 | 6 | 25 | 100 | 15.5 | 120 | 27 | 28 | 11 | 7.5 | 7 | A | 7.5 | 15 | 75 | 12 | sans moteur | - | 0.8820 | ||
989.16 € | 1 | 4 jours | 1 | 60 | 3 | 75 | 1 | 60 | 38 | 180 | 29.5 | 75 | 15 | 12 | 6 | 25 | 100 | 15.5 | 120 | 27 | 28 | 11 | 7.5 | 7 | B | 7.5 | 15 | 75 | 12 | avec moteur pas à pas | - | 1.2790 | ||
989.16 € | 1 | 4 jours | 1 | 60 | 3 | 75 | 1 | 60 | 38 | 180 | 29.5 | 75 | 15 | 12 | 6 | 25 | 100 | 15.5 | 120 | 27 | 28 | 11 | 7.5 | 7 | B | 7.5 | 15 | 75 | 12 | avec moteur pas à pas | - | 1.2790 | ||
989.16 € | 1 | 4 jours | 1 | 60 | 3 | 75 | 1 | 60 | 38 | 180 | 29.5 | 75 | 15 | 12 | 6 | 25 | 100 | 15.5 | 120 | 27 | 28 | 11 | 7.5 | 7 | B | 7.5 | 15 | 75 | 12 | avec moteur pas à pas | - | 1.2790 | ||
1,751.52 € | 1 | 4 jours | 1 | 60 | 3 | 75 | 1 | 60 | 38 | 180 | 29.5 | 75 | 15 | 12 | 6 | 25 | 100 | 15.5 | 120 | 27 | 28 | 11 | 7.5 | 7 | C | 7.5 | 15 | 75 | 12 | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | avec commande de positionnement intégrée | 1.3550 | ||
1,751.52 € | 1 | 4 jours | 1 | 60 | 3 | 75 | 1 | 60 | 38 | 180 | 29.5 | 75 | 15 | 12 | 6 | 25 | 100 | 15.5 | 120 | 27 | 28 | 11 | 7.5 | 7 | C | 7.5 | 15 | 75 | 12 | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | avec commande de positionnement intégrée | 1.5100 | ||
1,751.52 € | 1 | 4 jours | 1 | 60 | 3 | 75 | 1 | 60 | 38 | 180 | 29.5 | 75 | 15 | 12 | 6 | 25 | 100 | 15.5 | 120 | 27 | 28 | 11 | 7.5 | 7 | C | 7.5 | 15 | 75 | 12 | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | avec commande de positionnement intégrée | 1.3550 | ||
860.40 € | 1 | 4 jours | 1 | 60 | 3 | 75 | 1 | 60 | 38 | 180 | 29.5 | 75 | 15 | 12 | 6 | 25 | 100 | 15.5 | 120 | 27 | 28 | 11 | 7.5 | 7 | A | 7.5 | 15 | 75 | 12 | sans moteur | - | 0.8820 | ||
989.16 € | 1 | 4 jours | 1 | 60 | 3 | 75 | 1 | 60 | 38 | 180 | 29.5 | 75 | 15 | 12 | 6 | 25 | 100 | 15.5 | 120 | 27 | 28 | 11 | 7.5 | 7 | B | 7.5 | 15 | 75 | 12 | avec moteur pas à pas | - | 1.2790 | ||
989.16 € | 1 | 4 jours | 1 | 60 | 3 | 75 | 1 | 60 | 38 | 180 | 29.5 | 75 | 15 | 12 | 6 | 25 | 100 | 15.5 | 120 | 27 | 28 | 11 | 7.5 | 7 | B | 7.5 | 15 | 75 | 12 | avec moteur pas à pas | - | 1.2790 | ||
989.16 € | 1 | 4 jours | 1 | 60 | 3 | 75 | 1 | 60 | 38 | 180 | 29.5 | 75 | 15 | 12 | 6 | 25 | 100 | 15.5 | 120 | 27 | 28 | 11 | 7.5 | 7 | B | 7.5 | 15 | 75 | 12 | avec moteur pas à pas | - | 1.2790 | ||
1,751.52 € | 1 | 4 jours | 1 | 60 | 3 | 75 | 1 | 60 | 38 | 180 | 29.5 | 75 | 15 | 12 | 6 | 25 | 100 | 15.5 | 120 | 27 | 28 | 11 | 7.5 | 7 | C | 7.5 | 15 | 75 | 12 | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | avec commande de positionnement intégrée | 1.3550 | ||
1,751.52 € | 1 | 4 jours | 1 | 60 | 3 | 75 | 1 | 60 | 38 | 180 | 29.5 | 75 | 15 | 12 | 6 | 25 | 100 | 15.5 | 120 | 27 | 28 | 11 | 7.5 | 7 | C | 7.5 | 15 | 75 | 12 | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | avec commande de positionnement intégrée | 1.3550 | ||
1,751.52 € | 1 | 4 jours | 1 | 60 | 3 | 75 | 1 | 60 | 38 | 180 | 29.5 | 75 | 15 | 12 | 6 | 25 | 100 | 15.5 | 120 | 27 | 28 | 11 | 7.5 | 7 | C | 7.5 | 15 | 75 | 12 | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | avec commande de positionnement intégrée | 1.3550 |
Loading...
Finition 1 | version longue | Désignation | Table De Positionnement | D2 | 8x2 |
---|---|---|---|---|---|
F1(N) | 60 | D5 | M4 | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Mx(Nm)
L3
Mz(Nm)
L2
My(Nm)
B1
B2
L1
H
Course S
L4
D3
D4
H1
F3(N)
H4
F2(N)
H3
H5
L5
L6
H6
Forme
L8
L7
B
Taille
Type de forme
Finition
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles