Table élévatrice, aluminium (21140)

Table élévatrice, aluminium (21140)
· Pour le positionnement en hauteur de composants et de modules

· Table élévatrice réglable en hauteur manuellement en tournant la tête graduée

· Force de levage pouvant atteindre 700 N

· Le principe de construction modulaire facilite les possibilités d'association

· Vis autobloquante

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21140-04
21140-08
21140-12
21140-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D L=Longueur Mx
(Nm)
L3 Mz
(Nm)
L2 My
(Nm)
B1 B=Largeur L1 Course S D1 L4 D3 D4 H1 H4 F2
(N)
H3 H=Hauteur F1
(N)
H2 D5 H5 L5 Poids (ERP)
(kg)

413.41 €

1 4 jours 1384.50.5222620.522297041284M317850131930143460.1211

429.30 €

1 4 jours 26148.52.53651082.53646120823128M4291410023328027468.50.5123

597.82 €

1 4 jours 2620910602016510607518012231512M63615.5200273815028.567111.4770

1,465.97 €

1 4 jours 52347501301002655013015029025462525M1064287005268500541013188.6440

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base aluminium Désignation Table Élévatrice Matière de composant acier inoxydable
RoHS oui

Assistance technique