Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21122-08 |
21122-12 |
21122-25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D | L=Longueur | Mx (Nm) | L3 | Mz (Nm) | L2 | My (Nm) | B1 | B2 | B=Largeur | L1 | Course S | D1 | D2 | L4 | D3 | D4 | H1 | F3 (N) | H4 | F2 (N) | H3 | H=Hauteur | F1 (N) | H2 | D5 | H5 | L5 | L6 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
456.02 € | 1 | 4 jours | 26 | 175 | 3.6 | 36 | 3.6 | 46 | 3.6 | 36 | 21 | 46 | 120 | 48 | 23 | M6x1 | 12 | 8 | M4 | 20 | 200 | 14 | 200 | 23 | 24 | 200 | 27 | 4 | 6 | 8.5 | 23 | 0.3705 | ||
626.60 € | 1 | 4 jours | 26 | 235 | 18 | 60 | 18 | 75 | 18 | 60 | 38 | 75 | 180 | 73 | 23 | M6x1 | 15 | 12 | M6 | 25 | 300 | 15.5 | 300 | 27 | 28 | 300 | 28.5 | 6 | 7 | 11 | 23 | 0.9103 | ||
1,182.96 € | 1 | 4 jours | 52 | 388 | 65 | 130 | 18 | 150 | 65 | 130 | 90 | 150 | 290 | 86 | 46 | M16x2 | 25 | 25 | M10 | 50 | 1000 | 28 | 1000 | 52 | 53 | 1000 | 54 | 10 | 13 | 18 | 36 | 6.4390 |
Loading...
Finition 1 | version longue | Matière du corps de base | aluminium | Désignation | Table De Positionnement |
---|---|---|---|---|---|
Matière de composant | acier inoxydable | Finition 2 | avec indicateur de position | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
D
L=Longueur
Mx(Nm)
L3
Mz(Nm)
L2
My(Nm)
B1
B2
B=Largeur
L1
Course S
D1
D2
L4
D3
D4
H1
F3(N)
H4
F2(N)
H3
H=Hauteur
F1(N)
H2
D5
H5
L5
L6
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles