Table de positionnement version courte avec indica. de pos., aluminium (21102)

Table de positionnement version courte avec indica. de pos., aluminium (21102)
· Le réglage ne requiert aucune opération de rattrapage de jeu

· Sans jeu axial

· Peut être monté dans 4 positions au moyen d'une vis

· Vis autobloquante

· Le principe de construction modulaire facilite les possibilités d'association

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21102-08
21102-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur Mx
(Nm)
L3 Mz
(Nm)
L2 My
(Nm)
B1 B2 B=Largeur L1 Course S L4 D3 D4 H1 F3
(N)
H4 F2
(N)
H3 H=Hauteur F1
(N)
H2 D5 Poids (ERP)
(kg)

403.68 €

1 4 jours 1351.9361.9460.93621468014208M420X = 39 (50)1420023242002740.3224

543.86 €

1 4 jours 187.55.5605.5753603875133253012M625X = 58 (100)15.530027283002960.8175

Loading...

  1. 1

Informations de base

D 26 Finition 1 version courte Matière du corps de base aluminium
Désignation Table De Positionnement D1 23 D2 M6x1
Matière de composant acier inoxydable Finition 2 avec indicateur de position RoHS oui

Assistance technique