Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21085-080 |
21085-0811 |
21085-0812 |
21085-0813 |
21085-0814 |
21085-0821 |
21085-0822 |
21085-0823 |
21085-0824 |
21085-120 |
21085-1211 |
21085-1212 |
21085-1213 |
21085-1214 |
21085-1221 |
21085-1222 |
21085-1223 |
21085-1224 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D3 | F1 (N) | H1 | F3 (N) | L2 | D4 | L | F2 (N) | D5 | H3 | H2 | L1 | M1 (Nm) | Matière de composant | Matière du corps de base | D2 | H | M2 (Nm) | H4 | H5 | Taille | Forme | Surface corps | Type de forme | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,451.90 € | 1 | 4 jours | 36 | 200 | 16.5 | 80 | 44 | 12H7 | 70 | 200 | M4 | 4 | 10 | 22.6 | 1.2 | acier inoxydable | aluminium | 53.6 | 40 | 1.8 | 22 | 4.5 | 8 | D | anodisé | sans moteur | non | 0.6229 | ||
1,582.36 € | 1 | 4 jours | 36 | 200 | 16.5 | 80 | 44 | 12H7 | 70 | 200 | M4 | 4 | 10 | 22.6 | 1.2 | acier inoxydable | aluminium | 53.6 | 40 | 1.8 | 22 | 4.5 | 8 | E | anodisé | avec moteur pas à pas | non | 1.0700 | ||
1,582.36 € | 1 | 4 jours | 36 | 200 | 16.5 | 80 | 44 | 12H7 | 70 | 200 | M4 | 4 | 10 | 22.6 | 1.2 | acier inoxydable | aluminium | 53.6 | 40 | 1.8 | 22 | 4.5 | 8 | E | anodisé | avec moteur pas à pas | non | 1.0000 | ||
1,582.36 € | 1 | 4 jours | 36 | 200 | 16.5 | 80 | 44 | 12H7 | 70 | 200 | M4 | 4 | 10 | 22.6 | 1.2 | acier inoxydable | aluminium | 53.6 | 40 | 1.8 | 22 | 4.5 | 8 | E | anodisé | avec moteur pas à pas | non | 1.0000 | ||
1,582.36 € | 1 | 4 jours | 36 | 200 | 16.5 | 80 | 44 | 12H7 | 70 | 200 | M4 | 4 | 10 | 22.6 | 1.2 | acier inoxydable | aluminium | 53.6 | 40 | 1.8 | 22 | 4.5 | 8 | E | anodisé | avec moteur pas à pas | non | 1.0000 | ||
2,273.84 € | 1 | 4 jours | 36 | 200 | 16.5 | 80 | 44 | 12H7 | 70 | 200 | M4 | 4 | 10 | 22.6 | 1.2 | acier inoxydable | aluminium | 53.6 | 40 | 1.8 | 22 | 4.5 | 8 | F | anodisé | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | non | 1.1400 | ||
2,273.84 € | 1 | 4 jours | 36 | 200 | 16.5 | 80 | 44 | 12H7 | 70 | 200 | M4 | 4 | 10 | 22.6 | 1.2 | acier inoxydable | aluminium | 53.6 | 40 | 1.8 | 22 | 4.5 | 8 | F | anodisé | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | non | 1.0800 | ||
2,273.84 € | 1 | 4 jours | 36 | 200 | 16.5 | 80 | 44 | 12H7 | 70 | 200 | M4 | 4 | 10 | 22.6 | 1.2 | acier inoxydable | aluminium | 53.6 | 40 | 1.8 | 22 | 4.5 | 8 | F | anodisé | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | non | 1.0800 | ||
2,273.84 € | 1 | 4 jours | 36 | 200 | 16.5 | 80 | 44 | 12H7 | 70 | 200 | M4 | 4 | 10 | 22.6 | 1.2 | acier inoxydable | aluminium | 53.6 | 40 | 1.8 | 22 | 4.5 | 8 | F | anodisé | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | non | 1.0800 | ||
1,480.20 € | 1 | 4 jours | 60 | 500 | 22.5 | 200 | 54 | 20 | 99 | 500 | M6 | 6 | 13 | 31 | 3 | - | - | 80 | 46 | 3 | 36 | - | 12 | A | - | sans moteur | - | 1.2480 | ||
1,608.94 € | 1 | 4 jours | 60 | 500 | 22.5 | 200 | 54 | 20 | 99 | 500 | M6 | 6 | 13 | 31 | 3 | - | - | 80 | 46 | 3 | 36 | - | 12 | B | - | avec moteur pas à pas | - | 1.5750 | ||
1,608.94 € | 1 | 4 jours | 60 | 500 | 22.5 | 200 | 54 | 20 | 99 | 500 | M6 | 6 | 13 | 31 | 3 | - | - | 80 | 46 | 3 | 36 | - | 12 | B | - | avec moteur pas à pas | - | 1.6200 | ||
1,608.94 € | 1 | 4 jours | 60 | 500 | 22.5 | 200 | 54 | 20 | 99 | 500 | M6 | 6 | 13 | 31 | 3 | - | - | 80 | 46 | 3 | 36 | - | 12 | B | - | avec moteur pas à pas | - | 1.5600 | ||
1,608.94 € | 1 | 4 jours | 60 | 500 | 22.5 | 200 | 54 | 20 | 99 | 500 | M6 | 6 | 13 | 31 | 3 | - | - | 80 | 46 | 3 | 36 | - | 12 | B | - | avec moteur pas à pas | - | 1.5600 | ||
2,371.30 € | 1 | 4 jours | 60 | 500 | 22.5 | 200 | 54 | 20 | 99 | 500 | M6 | 6 | 13 | 31 | 3 | - | - | 80 | 46 | 3 | 36 | - | 12 | C | - | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | - | 1.6860 | ||
2,371.30 € | 1 | 4 jours | 60 | 500 | 22.5 | 200 | 54 | 20 | 99 | 500 | M6 | 6 | 13 | 31 | 3 | - | - | 80 | 46 | 3 | 36 | - | 12 | C | - | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | - | 1.6350 | ||
2,371.30 € | 1 | 4 jours | 60 | 500 | 22.5 | 200 | 54 | 20 | 99 | 500 | M6 | 6 | 13 | 31 | 3 | - | - | 80 | 46 | 3 | 36 | - | 12 | C | - | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | - | 1.7850 | ||
2,371.30 € | 1 | 4 jours | 60 | 500 | 22.5 | 200 | 54 | 20 | 99 | 500 | M6 | 6 | 13 | 31 | 3 | - | - | 80 | 46 | 3 | 36 | - | 12 | C | - | moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée | - | 1.6350 |
Loading...
Désignation | Table De Positionnement Circulaire | Finition 1 | version longue | RoHS | oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
D3
F1(N)
H1
F3(N)
L2
D4
L
F2(N)
D5
H3
H2
L1
M1(Nm)
Matière de composant
Matière du corps de base
D2
H
M2(Nm)
H4
H5
Taille
Forme
Surface corps
Type de forme
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles