Tables de positionnement circulaires à motorisation coaxiale électrique, charge moyenne (21085)

Tables de positionnement circulaires à motorisation coaxiale électrique, charge moyenne (21085)
· Pour les opérations de déplacement et de positionnement motorisées

· Convient pour un fonctionnement à sec

· Précision de rotation radiale maximale

· Entraînement moteur avec ou sans commande intégrée, au choix

· Logiciel de programmation disponible gratuitement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21085-01-10120
21085-01-101211
21085-01-101212
21085-01-101213
21085-01-101214
21085-01-101221
21085-01-101222
21085-01-101223
21085-01-101224
21085-01-45120
21085-01-451211
21085-01-451212
21085-01-451213
21085-01-451214
21085-01-451221
21085-01-451222
21085-01-451223
21085-01-451224
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Type de forme Rapport de transmission Poids (ERP)
(kg)

1,902.52 €

1 4 jours Asans moteur10:11.4050

2,045.13 €

1 4 jours Bavec moteur pas à pas10:11.8200

2,045.13 €

1 4 jours Bavec moteur pas à pas10:11.8200

2,045.13 €

1 4 jours Bavec moteur pas à pas10:11.8200

2,045.13 €

1 4 jours Bavec moteur pas à pas10:11.8200

2,749.68 €

1 4 jours Cmoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée10:11.8950

2,749.68 €

1 4 jours Cmoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée10:11.8950

2,749.68 €

1 4 jours Cmoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée10:11.8950

2,749.68 €

1 4 jours Cmoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée10:11.8950

1,902.52 €

1 4 jours Asans moteur45:11.5050

2,045.13 €

1 4 jours Bavec moteur pas à pas45:11.8740

2,045.13 €

1 4 jours Bavec moteur pas à pas45:11.8200

2,045.13 €

1 4 jours Bavec moteur pas à pas45:11.8200

2,045.13 €

1 4 jours Bavec moteur pas à pas45:11.8200

2,749.68 €

1 4 jours Cmoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée45:11.8950

2,749.68 €

1 4 jours Cmoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée45:11.8950

2,749.68 €

1 4 jours Cmoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée45:11.8950

2,749.68 €

1 4 jours Cmoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée45:11.8950

Loading...

  1. 1

Informations de base

D3 60 F1(N) 600 H1 36
F3(N) 300 D4 23H7 D6 M4
L 99 F2(N) 600 D5 M6
H2 13 L1 31 M1(Nm) 3
Matière de composant acier inoxydable Matière du corps de base aluminium Désignation Table De Positionnement Circulaire
D2 79.8 H 56 Finition 1 version longue
M2(Nm) 3 Taille 12 Surface corps anodisé
D8 38.01H7 D7 30 RoHS oui
PL Edelstahl non

Assistance technique