Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04232-15211A1 |
04232-15211A2 |
04232-152184A1 |
04232-152184A2 |
04232-15311A1 |
04232-15311A2 |
04232-153184A1 |
04232-153184A2 |
04232-25211A3 |
04232-252184A3 |
04232-25311A3 |
04232-253184A3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | Matériau du composant | Couleur principale | A1=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D=Filetage | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Hauteur (mm) | Taille | Déplacement S (mm) | Force de serrage F (kN) | Force manuelle FH (N) | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.76 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier | Noir | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | Non | 0.0300 | ||
8.76 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier | Noir | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | Non | 0.0300 | ||
8.76 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier | Rouge traffic RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | Non | 0.0300 | ||
8.76 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier | Rouge traffic RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | Non | 0.0237 | ||
13.26 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier inoxydable | Noir | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | Oui | 0.0300 | ||
13.26 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier inoxydable | Noir | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | Oui | 0.0300 | ||
13.26 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier inoxydable | Rouge traffic RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | Oui | 0.0249 | ||
13.26 € | 1 | 4 jours | 71.5 | Acier inoxydable | Rouge traffic RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | Oui | 0.0300 | ||
10.25 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier | Noir | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | Non | 0.0800 | ||
10.25 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier | Rouge traffic RAL 3020 | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | Non | 0.0562 | ||
15.43 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier inoxydable | Noir | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | Oui | 0.0800 | ||
15.43 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier inoxydable | Rouge traffic RAL 3020 | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | Oui | 0.0558 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme à came | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Polyamide | Désignation | Levier à serrage rapide | Type de filetage | Taraudage |
RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
Matériau du composant
Couleur principale
A1=Longueur de poignée(mm)
B=Largeur(mm)
B1(mm)
D=Filetage
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=Hauteur(mm)
Taille
Déplacement S(mm)
Force de serrage F(kN)
Force manuelle FH(N)
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles