Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | Couleur principale | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Taille | X=filetage | Nombre de dents | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.32 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0326 | ||
8.32 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0330 | ||
8.32 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0338 | ||
8.32 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0345 | ||
8.32 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 30 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0349 | ||
9.05 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 35 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0356 | ||
9.05 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 40 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0370 | ||
9.05 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 45 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0368 | ||
9.05 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 50 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0380 | ||
8.32 € | 1 | 4 jours | 30 | Argent métallisé | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0325 | ||
8.32 € | 1 | 4 jours | 30 | Argent métallisé | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0333 | ||
8.32 € | 1 | 4 jours | 30 | Argent métallisé | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0338 | ||
8.32 € | 1 | 4 jours | 30 | Argent métallisé | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0344 | ||
8.32 € | 1 | 4 jours | 30 | Argent métallisé | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 30 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0350 | ||
9.05 € | 1 | 4 jours | 30 | Argent métallisé | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 35 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0355 | ||
9.05 € | 1 | 4 jours | 30 | Argent métallisé | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 40 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0363 | ||
9.05 € | 1 | 4 jours | 30 | Argent métallisé | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 45 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0377 | ||
9.05 € | 1 | 4 jours | 30 | Argent métallisé | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 50 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0373 | ||
8.32 € | 1 | 4 jours | 30 | Rouge rubis RAL 3003 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0420 | ||
8.32 € | 1 | 4 jours | 30 | Rouge rubis RAL 3003 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0382 | ||
8.32 € | 1 | 4 jours | 30 | Rouge rubis RAL 3003 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0336 | ||
8.32 € | 1 | 4 jours | 30 | Rouge rubis RAL 3003 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0345 | ||
8.32 € | 1 | 4 jours | 30 | Rouge rubis RAL 3003 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 30 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0350 | ||
9.05 € | 1 | 4 jours | 30 | Rouge rubis RAL 3003 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 35 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0010 | ||
9.05 € | 1 | 4 jours | 30 | Rouge rubis RAL 3003 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 40 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0340 | ||
9.05 € | 1 | 4 jours | 30 | Rouge rubis RAL 3003 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 45 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0377 | ||
9.05 € | 1 | 4 jours | 30 | Rouge rubis RAL 3003 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 50 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0346 | ||
8.32 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0326 | ||
8.32 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0330 | ||
8.32 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0338 | ||
8.32 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0345 | ||
8.32 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 30 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0349 | ||
9.05 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 35 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0356 | ||
9.05 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 40 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0370 | ||
9.05 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 45 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0368 | ||
9.05 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 50 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0380 | ||
8.32 € | 1 | 4 jours | 30 | Argent métallisé | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0325 | ||
8.32 € | 1 | 4 jours | 30 | Argent métallisé | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0333 | ||
8.32 € | 1 | 4 jours | 30 | Argent métallisé | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0338 | ||
8.32 € | 1 | 4 jours | 30 | Argent métallisé | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0344 | ||
8.32 € | 1 | 4 jours | 30 | Argent métallisé | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 30 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0350 | ||
9.05 € | 1 | 4 jours | 30 | Argent métallisé | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 35 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0355 | ||
9.05 € | 1 | 4 jours | 30 | Argent métallisé | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 40 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0363 | ||
9.05 € | 1 | 4 jours | 30 | Argent métallisé | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 45 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0377 | ||
9.05 € | 1 | 4 jours | 30 | Argent métallisé | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 50 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0373 | ||
8.32 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0326 | ||
8.32 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0330 | ||
8.32 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0338 | ||
8.32 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0345 | ||
8.32 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 30 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0349 | ||
9.05 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 35 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0356 | ||
9.05 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 40 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0370 | ||
9.05 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 45 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0368 | ||
9.05 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 50 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0380 | ||
8.32 € | 1 | 4 jours | 30 | Argent métallisé | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0325 | ||
8.32 € | 1 | 4 jours | 30 | Argent métallisé | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0333 | ||
8.32 € | 1 | 4 jours | 30 | Argent métallisé | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0338 | ||
8.32 € | 1 | 4 jours | 30 | Argent métallisé | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0344 | ||
8.32 € | 1 | 4 jours | 30 | Argent métallisé | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 30 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0350 | ||
9.05 € | 1 | 4 jours | 30 | Argent métallisé | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 35 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0355 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Zinc | Matériau du composant | Acier |
Désignation | Manette indexable | Corps de finition de surface | Mate satinée | Composant de finition de surface | Bruni |
Type de filetage | Filetage | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
Couleur principale
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Taille
X=filetage
Nombre de dents
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles