Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06450-92A21 |
06450-92A31 |
06450-93A31 |
06450-93A41 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | H | B | D | Taille | X=filetage | D1 (mm) | Nombre de dents | A1=Longueur de poignée | D2 | H1 | H2 | H3=hauteur de poignée | H4 | T=profondeur de filetage | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.79 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 0.0820 | ||
12.79 € | 1 | 4 jours | 65 | 32 | 9.5 | 13.5 | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 0.0810 | ||
14.13 € | 1 | 4 jours | 80 | 41.5 | 11 | 16 | 3 | 5/16-18 | 21 | 22 | 91 | 22 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 0.1320 | ||
14.13 € | 1 | 4 jours | 80 | 41.5 | 11 | 16 | 3 | 3/8-16 | 21 | 22 | 91 | 22 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 0.1290 |
Loading...
Matériau principal | Zinc | Corps de finition de surface | mate satinée | Couleur principale | noir RAL 9005 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | acier | Composant de finition de surface | bruni | Désignation | Manette Indexable |
Type de filetage | taraudage | Finition 1 | avec bouchon de protection | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
H
B
D
Taille
X=filetage
D1(mm)
Nombre de dents
A1=Longueur de poignée
D2
H1
H2
H3=hauteur de poignée
H4
T=profondeur de filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles