Manette indexable avec bouchon de protection, zinc, strukturmatt, pouces (06450) (Numéros de référence)

Manette indexable avec bouchon de protection, zinc, strukturmatt, pouces (06450)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Bouchon de protection contre la poussière et les impuretés

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06450-92A2181
06450-92A2182
06450-92A2183
06450-92A2184
06450-92A2185
06450-92A2186
06450-92A2187
06450-92A2188
06450-92A3181
06450-92A3182
06450-92A3183
06450-92A3184
06450-92A3185
06450-92A3186
06450-92A3187
06450-92A3188
06450-93A3181
06450-93A3182
06450-93A3183
06450-93A3184
06450-93A3185
06450-93A3186
06450-93A3187
06450-93A3188
06450-93A4181
06450-93A4182
06450-93A4183
06450-93A4184
06450-93A4185
06450-93A4186
06450-93A4187
06450-93A4188
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
H B D Couleur principale Taille X=filetage D1
(mm)
Nombre de dents A1=Longueur de poignée D2 H1 H2 H3=hauteur de poignée H4 T=profondeur de filetage Poids (ERP)
(kg)

12.79 €

1 4 jours 65329.513.5noir RAL 900521/4-2018.52074.5196.517.542.545.5120.0820

12.79 €

1 4 jours 65329.513.5orangé pur RAL 200421/4-2018.52074.5196.517.542.545.5120.0820

12.79 €

1 4 jours 65329.513.5jaune colza RAL 102121/4-2018.52074.5196.517.542.545.5120.0820

12.79 €

1 4 jours 65329.513.5rouge traffic RAL 302021/4-2018.52074.5196.517.542.545.5120.0820

12.79 €

1 4 jours 65329.513.5vert sécurité RAL 603221/4-2018.52074.5196.517.542.545.5120.0820

12.79 €

1 4 jours 65329.513.5bleu traffic RAL 501721/4-2018.52074.5196.517.542.545.5120.0820

12.79 €

1 4 jours 65329.513.5gris clair RAL 703521/4-2018.52074.5196.517.542.545.5120.0820

12.79 €

1 4 jours 65329.513.5gris fenetre RAL 704021/4-2018.52074.5196.517.542.545.5120.0820

12.79 €

1 4 jours 65329.513.5noir RAL 900525/16-1818.52074.5196.517.542.545.5120.0810

12.79 €

1 4 jours 65329.513.5orangé pur RAL 200425/16-1818.52074.5196.517.542.545.5120.0810

12.79 €

1 4 jours 65329.513.5jaune colza RAL 102125/16-1818.52074.5196.517.542.545.5120.0810

12.79 €

1 4 jours 65329.513.5rouge traffic RAL 302025/16-1818.52074.5196.517.542.545.5120.0810

12.79 €

1 4 jours 65329.513.5vert sécurité RAL 603225/16-1818.52074.5196.517.542.545.5120.0810

12.79 €

1 4 jours 65329.513.5bleu traffic RAL 501725/16-1818.52074.5196.517.542.545.5120.0810

12.79 €

1 4 jours 65329.513.5gris clair RAL 703525/16-1818.52074.5196.517.542.545.5120.0810

12.79 €

1 4 jours 65329.513.5gris fenetre RAL 704025/16-1818.52074.5196.517.542.545.5120.0810

14.13 €

1 4 jours 8041.51116noir RAL 900535/16-1821229122102454.558.5140.1320

14.13 €

1 4 jours 8041.51116orangé pur RAL 200435/16-1821229122102454.558.5140.1320

14.13 €

1 4 jours 8041.51116jaune colza RAL 102135/16-1821229122102454.558.5140.1320

14.13 €

1 4 jours 8041.51116rouge traffic RAL 302035/16-1821229122102454.558.5140.1320

14.13 €

1 4 jours 8041.51116vert sécurité RAL 603235/16-1821229122102454.558.5140.1320

14.13 €

1 4 jours 8041.51116bleu traffic RAL 501735/16-1821229122102454.558.5140.1320

14.13 €

1 4 jours 8041.51116gris clair RAL 703535/16-1821229122102454.558.5140.1320

14.13 €

1 4 jours 8041.51116gris fenetre RAL 704035/16-1821229122102454.558.5140.1320

14.13 €

1 4 jours 8041.51116noir RAL 900533/8-1621229122102454.558.5140.1290

14.13 €

1 4 jours 8041.51116orangé pur RAL 200433/8-1621229122102454.558.5140.1290

14.13 €

1 4 jours 8041.51116jaune colza RAL 102133/8-1621229122102454.558.5140.1290

14.13 €

1 4 jours 8041.51116rouge traffic RAL 302033/8-1621229122102454.558.5140.1290

14.13 €

1 4 jours 8041.51116vert sécurité RAL 603233/8-1621229122102454.558.5140.1290

14.13 €

1 4 jours 8041.51116bleu traffic RAL 501733/8-1621229122102454.558.5140.1290

14.13 €

1 4 jours 8041.51116gris clair RAL 703533/8-1621229122102454.558.5140.1290

14.13 €

1 4 jours 8041.51116gris fenetre RAL 704033/8-1621229122102454.558.5140.1290

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Zinc Corps de finition de surface mat structuré Matériau du composant acier
Composant de finition de surface bruni Désignation Manette Indexable Type de filetage taraudage
Finition 1 avec bouchon de protection RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique