Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Taille | X=filetage | Nombre de dents | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.07 € | 1 | 4 jours | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 6 | 0 | M3 | 16 | Oui | 0.0260 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M3 | 16 | Oui | 0.0300 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | M3 | 16 | Oui | 0.0320 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | M3 | 16 | Oui | 0.0330 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M4 | 16 | Non | 0.0332 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | M4 | 16 | Non | 0.0325 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | M4 | 16 | Non | 0.0330 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | M4 | 16 | Non | 0.0334 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 30 | 0 | M4 | 16 | Oui | 0.0340 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M5 | 16 | Non | 0.0328 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | M5 | 16 | Non | 0.0333 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | M5 | 16 | Non | 0.0338 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | M5 | 16 | Non | 0.0344 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 30 | 0 | M5 | 16 | Oui | 0.0350 | ||
9.76 € | 1 | 4 jours | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 35 | 0 | M5 | 16 | Oui | 0.0360 | ||
9.76 € | 1 | 4 jours | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 40 | 0 | M5 | 16 | Oui | 0.0360 | ||
9.76 € | 1 | 4 jours | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 45 | 0 | M5 | 16 | Oui | 0.0380 | ||
9.76 € | 1 | 4 jours | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 50 | 0 | M5 | 16 | Oui | 0.0380 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | M5 | 16 | Non | 0.0352 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 1 | M5 | 16 | Non | 0.0362 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 1 | M5 | 16 | Non | 0.0368 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 1 | M5 | 16 | Non | 0.0375 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 1 | M5 | 16 | Oui | 0.0380 | ||
9.76 € | 1 | 4 jours | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 35 | 1 | M5 | 16 | Oui | 0.0390 | ||
9.76 € | 1 | 4 jours | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 40 | 1 | M5 | 16 | Oui | 0.0390 | ||
9.76 € | 1 | 4 jours | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 45 | 1 | M5 | 16 | Oui | 0.0400 | ||
9.76 € | 1 | 4 jours | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 50 | 1 | M5 | 16 | Oui | 0.0410 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | M6 | 16 | Non | 0.0362 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 1 | M6 | 16 | Non | 0.0370 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 1 | M6 | 16 | Non | 0.0375 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 1 | M6 | 16 | Non | 0.0384 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 1 | M6 | 16 | Non | 0.0397 | ||
9.76 € | 1 | 4 jours | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 40 | 1 | M6 | 16 | Non | 0.0412 | ||
9.76 € | 1 | 4 jours | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 50 | 1 | M6 | 16 | Non | 0.0429 | ||
11.23 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 2 | M6 | 20 | Non | 0.0880 | ||
11.23 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 2 | M6 | 20 | Non | 0.0893 | ||
11.23 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 2 | M6 | 20 | Non | 0.0907 | ||
11.23 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 2 | M6 | 20 | Non | 0.0910 | ||
12.05 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 2 | M6 | 20 | Non | 0.0935 | ||
12.05 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 2 | M6 | 20 | Non | 0.0937 | ||
12.05 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 2 | M6 | 20 | Non | 0.0967 | ||
11.23 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 2 | M8 | 20 | Non | 0.0896 | ||
11.23 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 2 | M8 | 20 | Non | 0.0910 | ||
11.23 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 2 | M8 | 20 | Non | 0.0937 | ||
11.23 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 2 | M8 | 20 | Non | 0.0948 | ||
12.05 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 2 | M8 | 20 | Non | 0.0985 | ||
12.05 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 2 | M8 | 20 | Non | 0.1014 | ||
12.05 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 2 | M8 | 20 | Non | 0.1039 | ||
11.23 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 2 | M10 | 20 | Non | 0.0950 | ||
11.23 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 2 | M10 | 20 | Non | 0.0978 | ||
11.23 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 2 | M10 | 20 | Non | 0.1005 | ||
12.05 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 2 | M10 | 20 | Non | 0.1053 | ||
12.05 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 2 | M10 | 20 | Non | 0.1115 | ||
12.05 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 2 | M10 | 20 | Non | 0.1153 | ||
12.89 € | 1 | 4 jours | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 20 | 3 | M8 | 22 | Non | 0.1435 | ||
12.89 € | 1 | 4 jours | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 25 | 3 | M8 | 22 | Non | 0.1477 | ||
12.89 € | 1 | 4 jours | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 30 | 3 | M8 | 22 | Non | 0.1517 | ||
13.77 € | 1 | 4 jours | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 40 | 3 | M8 | 22 | Non | 0.1520 | ||
13.77 € | 1 | 4 jours | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 50 | 3 | M8 | 22 | Non | 0.1550 | ||
13.77 € | 1 | 4 jours | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 60 | 3 | M8 | 22 | Non | 0.1523 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Zinc | Matériau du composant | Acier inoxydable |
Désignation | Manette indexable | Corps de finition de surface | Naturel | Composant de finition de surface | Naturel |
Type de filetage | Filetage | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Taille
X=filetage
Nombre de dents
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles