Manette indexable avec bouchon de protection, acier inox., electropoli, pouces (06454)

Manette indexable avec bouchon de protection, acier inox., electropoli, pouces (06454)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, techniques de rééducation et médicale, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique, industrie chimique, outdoor

· Surface : électropolie ou grenaillée

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06454-92A2
06454-92A3
06454-93A3
06454-93A4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
H B D Taille X=filetage D1
(mm)
Nombre de dents A1 D2 H1 H2 H3=hauteur de poignée H4 T=profondeur de filetage Poids (ERP)
(kg)

36.11 €

1 4 jours 65321013.521/4-2018.51074.5196.517.542.545.5120.0911

36.11 €

1 4 jours 65321013.525/16-1818.51074.5196.517.542.545.5120.0891

43.26 €

1 4 jours 8041.5111635/16-1821119122102454.558.5140.0150

43.26 €

1 4 jours 8041.5111633/8-1621119122102454.558.5140.0160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier inoxydable Couleur principale électropoli Matériau du composant acier inoxydable
Composant de finition de surface naturel Désignation Manette Indexable Type de filetage taraudage
Finition 1 avec bouchon de protection RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique