Levier de serrage plate, forme 0°, acier, pouces (06390)

Levier de serrage plate, forme 0°, acier, pouces (06390)
· La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Idéale pour les espaces restreints

· La conception plate présente en outre des avantages en matière de sécurité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06390-1A21
06390-1A31
06390-2A41
06390-2A51
06390-3A51
06390-3A61
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
H D Taille X=filetage D1
(mm)
Nombre de dents D2 D3 H2 H3 T=profondeur de filetage Poids (ERP)
(kg)

24.77 €

1 4 jours 1021913.511/4-20332625101223180.1600

24.77 €

1 4 jours 1021913.515/16-18332625101223180.1600

30.58 €

1 4 jours 131221923/8-164130301213.526210.2930

30.58 €

1 4 jours 131221921/2-134130301213.526210.2820

36.06 €

1 4 jours 148282331/2-13453637141733270.4649

36.06 €

1 4 jours 148282335/8-11453637141733270.4486

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Qualité 5.8 Corps de finition de surface bruni
Matériau du composant plastique Forme H1 2
Désignation Levier De Serrage Type de fixation taraudage Finition 1 plate
RoHS oui

Assistance technique