Poignée indexable basse avec taraudage, 15 degrés, pouces (06390)

Poignée indexable basse avec taraudage, 15 degrés, pouces (06390)
· La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Idéale pour les espaces restreints

· La conception plate présente en outre des avantages en matière de sécurité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06390-1A22
06390-1A32
06390-2A42
06390-2A52
06390-3A52
06390-3A62
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

27.86 €

1 4 jours 10013.53325101912232911/4-2018260.1652

27.86 €

1 4 jours 10013.53325101912232915/16-1818260.1632

34.07 €

1 4 jours 127194130122213.5263823/8-1621300.2930

34.07 €

1 4 jours 127194130122213.5263821/2-1321300.2892

39.72 €

1 4 jours 145234537142817334831/2-1327360.4627

39.72 €

1 4 jours 145234537142817334835/8-1127360.4520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Acier Matériau du composant Plastique Forme 15°
Qualité 5.8 Désignation Levier de serrage Corps de finition de surface Bruni
Finition 1 Plate A2(mm) 15 H1(mm) 2
Type de fixation Taraudage RoHS Oui

Assistance technique