Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | H | D | Taille | X=filetage | D1 (mm) | Nombre de dents | D2 | D3 | H2 | H3 | L=longueur de filetage | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.88 € | 1 | 4 jours | 102 | 19 | 13.5 | 1 | 5/16-18 | 33 | 20 | 25 | 10 | 12 | 23 | 20 | 0.1770 | ||
25.88 € | 1 | 4 jours | 102 | 19 | 13.5 | 1 | 5/16-18 | 33 | 20 | 25 | 10 | 12 | 23 | 25 | 0.1800 | ||
25.88 € | 1 | 4 jours | 102 | 19 | 13.5 | 1 | 5/16-18 | 33 | 20 | 25 | 10 | 12 | 23 | 30 | 0.1802 | ||
27.20 € | 1 | 4 jours | 102 | 19 | 13.5 | 1 | 5/16-18 | 33 | 20 | 25 | 10 | 12 | 23 | 40 | 0.1819 | ||
27.20 € | 1 | 4 jours | 102 | 19 | 13.5 | 1 | 5/16-18 | 33 | 20 | 25 | 10 | 12 | 23 | 50 | 0.1861 | ||
27.20 € | 1 | 4 jours | 102 | 19 | 13.5 | 1 | 5/16-18 | 33 | 20 | 25 | 10 | 12 | 23 | 60 | 0.1890 | ||
25.88 € | 1 | 4 jours | 102 | 19 | 13.5 | 1 | 3/8-16 | 33 | 20 | 25 | 10 | 12 | 23 | 20 | 0.1806 | ||
25.88 € | 1 | 4 jours | 102 | 19 | 13.5 | 1 | 3/8-16 | 33 | 20 | 25 | 10 | 12 | 23 | 25 | 0.1800 | ||
25.88 € | 1 | 4 jours | 102 | 19 | 13.5 | 1 | 3/8-16 | 33 | 20 | 25 | 10 | 12 | 23 | 30 | 0.1811 | ||
27.20 € | 1 | 4 jours | 102 | 19 | 13.5 | 1 | 3/8-16 | 33 | 20 | 25 | 10 | 12 | 23 | 40 | 0.1870 | ||
27.20 € | 1 | 4 jours | 102 | 19 | 13.5 | 1 | 3/8-16 | 33 | 20 | 25 | 10 | 12 | 23 | 50 | 0.1926 | ||
27.20 € | 1 | 4 jours | 102 | 19 | 13.5 | 1 | 3/8-16 | 33 | 20 | 25 | 10 | 12 | 23 | 60 | 0.1920 | ||
31.93 € | 1 | 4 jours | 131 | 22 | 19 | 2 | 3/8-16 | 41 | 24 | 30 | 12 | 13.5 | 26 | 20 | 0.3140 | ||
31.93 € | 1 | 4 jours | 131 | 22 | 19 | 2 | 3/8-16 | 41 | 24 | 30 | 12 | 13.5 | 26 | 25 | 0.3140 | ||
31.93 € | 1 | 4 jours | 131 | 22 | 19 | 2 | 3/8-16 | 41 | 24 | 30 | 12 | 13.5 | 26 | 30 | 0.3193 | ||
33.70 € | 1 | 4 jours | 131 | 22 | 19 | 2 | 3/8-16 | 41 | 24 | 30 | 12 | 13.5 | 26 | 40 | 0.3240 | ||
33.70 € | 1 | 4 jours | 131 | 22 | 19 | 2 | 3/8-16 | 41 | 24 | 30 | 12 | 13.5 | 26 | 50 | 0.3319 | ||
33.70 € | 1 | 4 jours | 131 | 22 | 19 | 2 | 3/8-16 | 41 | 24 | 30 | 12 | 13.5 | 26 | 60 | 0.3270 | ||
31.93 € | 1 | 4 jours | 131 | 22 | 19 | 2 | 1/2-13 | 41 | 24 | 30 | 12 | 13.5 | 26 | 20 | 0.3260 | ||
31.93 € | 1 | 4 jours | 131 | 22 | 19 | 2 | 1/2-13 | 41 | 24 | 30 | 12 | 13.5 | 26 | 25 | 0.3303 | ||
31.93 € | 1 | 4 jours | 131 | 22 | 19 | 2 | 1/2-13 | 41 | 24 | 30 | 12 | 13.5 | 26 | 30 | 0.3316 | ||
33.70 € | 1 | 4 jours | 131 | 22 | 19 | 2 | 1/2-13 | 41 | 24 | 30 | 12 | 13.5 | 26 | 40 | 0.3350 | ||
33.70 € | 1 | 4 jours | 131 | 22 | 19 | 2 | 1/2-13 | 41 | 24 | 30 | 12 | 13.5 | 26 | 50 | 0.3466 | ||
33.70 € | 1 | 4 jours | 131 | 22 | 19 | 2 | 1/2-13 | 41 | 24 | 30 | 12 | 13.5 | 26 | 60 | 0.3490 | ||
38.57 € | 1 | 4 jours | 148 | 28 | 23 | 3 | 1/2-13 | 45 | 26 | 37 | 14 | 17 | 33 | 20 | 0.5040 | ||
38.57 € | 1 | 4 jours | 148 | 28 | 23 | 3 | 1/2-13 | 45 | 26 | 37 | 14 | 17 | 33 | 25 | 0.5092 | ||
38.57 € | 1 | 4 jours | 148 | 28 | 23 | 3 | 1/2-13 | 45 | 26 | 37 | 14 | 17 | 33 | 30 | 0.5086 | ||
40.03 € | 1 | 4 jours | 148 | 28 | 23 | 3 | 1/2-13 | 45 | 26 | 37 | 14 | 17 | 33 | 40 | 0.5184 | ||
40.03 € | 1 | 4 jours | 148 | 28 | 23 | 3 | 1/2-13 | 45 | 26 | 37 | 14 | 17 | 33 | 50 | 0.5283 | ||
40.03 € | 1 | 4 jours | 148 | 28 | 23 | 3 | 1/2-13 | 45 | 26 | 37 | 14 | 17 | 33 | 60 | 0.5364 | ||
38.57 € | 1 | 4 jours | 148 | 28 | 23 | 3 | 5/8-11 | 45 | 26 | 37 | 14 | 17 | 33 | 20 | 0.5050 | ||
38.57 € | 1 | 4 jours | 148 | 28 | 23 | 3 | 5/8-11 | 45 | 26 | 37 | 14 | 17 | 33 | 25 | 0.5186 | ||
38.57 € | 1 | 4 jours | 148 | 28 | 23 | 3 | 5/8-11 | 45 | 26 | 37 | 14 | 17 | 33 | 30 | 0.5245 | ||
40.03 € | 1 | 4 jours | 148 | 28 | 23 | 3 | 5/8-11 | 45 | 26 | 37 | 14 | 17 | 33 | 40 | 0.5405 | ||
40.03 € | 1 | 4 jours | 148 | 28 | 23 | 3 | 5/8-11 | 45 | 26 | 37 | 14 | 17 | 33 | 50 | 0.5490 | ||
40.03 € | 1 | 4 jours | 148 | 28 | 23 | 3 | 5/8-11 | 45 | 26 | 37 | 14 | 17 | 33 | 60 | 0.5658 |
Loading...
Matériau principal | acier | Qualité | 5.8 | Corps de finition de surface | bruni |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | plastique | Forme | 0° | H1 | 2 |
Désignation | Levier De Serrage | Type de fixation | taraudage | Finition 1 | plate |
RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
H
D
Taille
X=filetage
D1(mm)
Nombre de dents
D2
D3
H2
H3
L=longueur de filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles