Poignée indexable avec insert taraudé, 0 degré, pouces (06370) (Numéros de référence)

Poignée indexable avec insert taraudé, 0 degré, pouces (06370)
· La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Forme : 0°

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06370-1A32
06370-1A42
06370-2A42
06370-2A52
06370-3A52
06370-3A62
06370-4A62
06370-4A72
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

23.27 €

1 4 jours 921624251044.54.53749.515/16-1814220.1942

23.27 €

1 4 jours 921624251044.54.53749.513/8-1614220.1915

28.88 €

1 4 jours 1111928321251.55.54257.523/8-1617240.3142

28.88 €

1 4 jours 1111928321251.55.54257.521/2-1317240.3053

35.05 €

1 4 jours 134.523333213586476531/2-1323260.4000

35.05 €

1 4 jours 134.523333213586476535/8-1123260.4409

41.29 €

1 4 jours 1343041321368.57.556.576.545/8-1127360.7164

41.29 €

1 4 jours 1343041321368.57.556.576.543/4-1027360.6937

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Acier Matériau du composant Plastique Forme
Qualité 5.8 Désignation Levier de serrage Corps de finition de surface Revêtement plastique.
Type de fixation Internal thread RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique