Poignée indexable avec insert taraudé, 20 degrés, pouces (06370) (Numéros de référence)

Poignée indexable avec insert taraudé, 20 degrés, pouces (06370)
· La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Forme : 20°

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06370-1A31
06370-1A41
06370-2A41
06370-2A51
06370-3A51
06370-3A61
06370-4A61
06370-4A71
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

23.27 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.515/16-1814220.0123

23.27 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.513/8-1614220.1640

28.88 €

1 4 jours 1061928321251.55.54268.557.523/8-1617240.3134

28.88 €

1 4 jours 1061928321251.55.54268.557.521/2-1317240.2520

35.05 €

1 4 jours 128.52333321358647816531/2-1323260.4483

35.05 €

1 4 jours 128.52333321358647816535/8-1123260.3790

41.29 €

1 4 jours 128.53041321368.57.556.589.576.545/8-1127360.6770

41.29 €

1 4 jours 128.53041321368.57.556.589.576.543/4-1027360.6948

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Acier Matériau du composant Plastique Forme 20°
Qualité 5.8 Désignation Levier de serrage Corps de finition de surface Revêtement plastique.
A2(mm) 15 Type de fixation Taraudage RoHS Oui
PL Edelstahl Non

Assistance technique